高性能で工具剛性の高い刃先交換式エンドミル【特長】・びびりを抑制し、高精度、高...
製品のイメージ
製品の寸法図
製品を使用した加工イメージ
形番 | 寸法(mm) | 部品 | Fig. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φDc | L | l1 | l2 | φD1 | φDs | θk° | θn°テーパ角 | 対応チップ | クランプねじ | レンチ | ||
RNMM-060030U-S06C | 6 | 80 | - | 30 | 5.7 | 6 | - | - | RNM-060... HRM-060... | FSW-2005H | A-06 | 2 |
RNMM-080040U-S08C | 8 | 90 | - | 40 | 706 | 8 | - | - | RNM-080... HRM-080/090... FRM-080... | FSW-2506H | A-07 | 2 |
RNML-080075S-S08C | 8 | 140 | - | 75 | 7.8 | 8 | - | - | 2 | |||
RNMM-100050U-S10C | 10 | 100 | - | 50 | 9.5 | 10 | - | - | RNM-100... HRM-100/110... FRM-100... | FSW-3007H | A-08 | 2 |
RNMM-100050S-S10C | 110 | - | 50 | 9.8 | - | - | 2 | |||||
RNML-100075S-S10C | 140 | - | 75 | 9.8 | 10 | - | - | 2 | ||||
RNMM-120060U-S12C | 12 | 110 | - | 60 | 11.5 | 12 | - | - | RNM-120... RNM-130... HRM-120/130... FRM-120... | FSW-3509H | A-010 | 2 |
RNMM-120053S-S12C | 110 | - | 53 | 11.8 | - | - | 2 | |||||
RNML-120095S-S12C | 160 | - | 95 | - | - | |||||||
RNMS-160035U-S16C | 16 | 90 | - | 35 | 15.5 | 16 | - | - | RNM-160... RNM-170... HRM-160/170... FRM-160/170... | FSW-4013H | A-015 | 2 |
RNMM-160070S-S16C | 140 | - | 70 | 15.8 | - | - | 2 | |||||
RNMM-160090S-S16C | 160 | - | 90 | - | - | |||||||
RNML-160120S-S16C | 210 | - | 120 | - | - | |||||||
RNML-160150S-S16C | 220 | - | 150 | - | - |
形番 | 寸法(mm) | 部品 | Fig. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φDc | L | l1 | l2 | φD1 | φDs | θk° | θn°テーパ角 | 対応チップ | クランプねじ | レンチ | ||
RNMM-200075S-S20C | 20 | 141 | - | 75 | 19.8 | 20 | - | - | RNM-200... RNM-210... HRM-200/220... FRM-200/210... | FSW-5016H | A-20W | 2 |
RNMM-200105S-S20C | 180 | - | 105 | - | - | |||||||
RNML-200150S-S20C | 220 | - | 150 | - | - | |||||||
RNML-200170S-S20C | 250 | - | 170 | - | - | |||||||
RNMM-250090S-S25C | 25 | 166 | - | 90 | 24.8 | 25 | - | - | RNM-250... RNM-260... FRM-250... | FSW-6020 | A-30 | 2 |
RNMM-250140S-S25C | 220 | - | 140 | - | - |
Loading...
高性能で工具剛性の高い刃先交換式エンドミル
【特長】
・びびりを抑制し、高精度、高速加工と、安定した深彫り加工が可能。
・シャンク材として超硬を採用し、ソリッドラジアスエンドミルに匹敵する工具剛性。
・スチールシャンクタイプに比べて2倍以上の工具寿命。
・焼きばめホルダにも対応可能。
・チップセットに表裏はありません。ミラーボールと同様、表・裏がないので取付けミス「0」です。
【用途】
・仕上げ、高送り形状加工用に最適。
RNML-080075S-S08Cで型番確定
ミラーラジアスエンドミル(超硬シャンク) RNM-S-C形の型番RNML-080075S-S08Cのページです。
型番RNML-080075S-S08Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RNML-100075S-S10C |
RNML-120095S-S12C |
RNML-160120S-S16C |
RNML-160150S-S16C |
RNML-200150S-S20C |
RNML-200170S-S20C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | 対応チップ | 寸法φD1 (mm) | トラスココード | 適用部品クランプねじ | 適用部品レンチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,847円 ( 38,332円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 140 | 10 | 75 | RNM-100…/HRM-100…/HRM-110…/FRM-100… | 9.8 | 837-2562 | FSW-3007H | A-08 | |
40,078円 ( 44,086円 ) | 1個 | - | 3日目 | 12 | 160 | 12 | 95 | RNM-120…/RNM-130…/HRM-120…/HRM-130…/FRM-120… | 11.8 | 837-2563 | FSW-3509H | A-10 | |
53,728円 ( 59,101円 ) | 1個 | - | 2日目 | 16 | 210 | 16 | 120 | RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…/FRM-160…/FRM-170… | 15.8 | - | FSW-4013H | A-15 | |
54,708円 ( 60,179円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16 | 220 | 16 | 150 | RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…/FRM-160…/FRM-170… | 15.8 | 837-2564 | FSW-4013H | A-15 | |
78,014円 ( 85,815円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 220 | 20 | 150 | RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…/FRM-200…/FRM-210… | 19.8 | 837-2565 | FSW-5016H | A-20W | |
79,465円 ( 87,412円 ) | 1個 | - | 2日目 | 20 | 250 | 20 | 170 | RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…/FRM-200…/FRM-210… | 19.8 | 837-2566 | FSW-5016H | A-20W |