(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス

エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,095円
税込単価
54,005円

エアロチッパーALX形シャンクタイプフライス。【特長】・高精度、高能率加工の多...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝 / バーチカル
  • 刃径 D(φ):
    32
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 全長 (L)(mm):
    150
  • シャンク径 (d)(mm):
    32
  • 刃数(枚):
    2
  • 首下長(ℓ1)(mm):
    50
  • 寸法ℓ(mm):
    100
  • クーラント穴有無:
  • 種類:
    レギュラタイプ
  • 対応チップ:
    XOGT1605○○PD○R
  • 加工用途詳細:
    ポケット加工/ヘリカル加工
  • トラスココード:
    837-1626
  • 許容最高回転速度(min⁻¹):
    33000
  • 適用部品クランプねじ:
    DSW-4085
  • 適用部品レンチ:
    A-15T

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ALXM2032S32 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

エアロチッパーALX形/シャンクタイプフライスの製品イメージ

エアロチッパーALX形/シャンクタイプフライスの製品イメージ

製品の寸法

製品の寸法

タイプ形番刃数寸法(mm)許容最高回転速度(min-1
φDc(直径Dc mm)l2lLφDs(直径Ds mm)
レギュラタイプALXM1020S2012035751102015,000
ALXM2025S2522550751252540,000
ALXM2028S2522850751252536,000
ALXM2032S32232501001503233,000
ALXM2035S32235501001503231,000
ALXM3040S3234080901703228,000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALXM2032S32

1個

49,095( 54,005円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアロチッパーALX形シャンクタイプフライス。
【特長】
・高精度、高能率加工の多機能工具。
【用途】
・仕上げ、多機能加工に利用。
・アルミ、ステンレス、チタン加工に最適。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

ALXM2032S32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライスの型番ALXM2032S32のページです。
型番ALXM2032S32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス

エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス

    高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

    高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

      アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ

      アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ

        メーカー ダイジェット タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
        通常価格 49,095円 33,800円 22,644円
        通常出荷日 3日目   1日目   1日目~  
        加工用途 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 溝
        刃径 D(φ) 32 - -
        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン -
        取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
        全長 (L)(mm) 150 - -

        エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました