(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレスグリップ type-R 背抜き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレスグリップ type-R 背抜き

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
460円 ~ 588円
税込価格
506円 ~ 647円

手のひらのムレを軽減した発泡ニトリルゴム製背抜き手袋【特長】・独自のエアコーテ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    約0.8
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:発泡ニトリルゴム
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特長

独自の発泡樹脂コーティング(エアコーティング)により、手のひらのムレを軽減。透湿度試験(JIS L 1099)の結果、従来品に比べ通気性が約30倍優れている。

独自の発泡樹脂コーティング(エアコーティング)により、手のひらのムレを軽減。透湿度試験(JIS L 1099)の結果、従来品に比べ通気性が約30倍優れている。

手のひらに施された特殊スベリ止めパターン。樹脂部分の発泡層とエンボス加工によりグリップ力を高めている。水や油が付着した状態でも、従来品の約2倍のグリップ力を発揮。

手のひらに施された特殊スベリ止めパターン。樹脂部分の発泡層とエンボス加工によりグリップ力を高めている。水や油が付着した状態でも、従来品の約2倍のグリップ力を発揮。

指部分はナイロンと伸縮性の高い糸との混合編みで、指先までフィット性を高めている。

指部分はナイロンと伸縮性の高い糸との混合編みで、指先までフィット性を高めている。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

使用例4

使用例4

使用例5

使用例5

使用例6

使用例6

使用例7

使用例7

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 汚れた場合は洗濯し、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
レッド
21
25
7.9
43
1双

1個

489( 538円 )

1日目

M
レッド
19.5
23
7.7
39
1双

1個

588( 647円 )

1日目

S
レッド
18
22
7.5
35
1双

1個

460( 506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手のひらのムレを軽減した発泡ニトリルゴム製背抜き手袋
【特長】
・独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
・指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
・手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。作業に合わせて使い分けもできる2色展開。
【用途】
・自動車関連業や、建築・設備メンテナンスの組み付け作業に最適
・発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、通気性に優れ、暑さ対策に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレスグリップ type-R 背抜き

ブレスグリップ type-R 背抜き

    ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

    ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

      ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

      ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

        ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

        ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

          ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

          ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

            グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

            グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

              パームライト手袋 簡易包装 10双入

              パームライト手袋 簡易包装 10双入

                グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

                グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

                  パワーフィット手袋 作業用 すべり止め

                  パワーフィット手袋 作業用 すべり止め

                    ピッタリ背抜き NO260

                    ピッタリ背抜き NO260

                      グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

                      グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

                        簡易パームライト手袋 B0502 作業用

                        簡易パームライト手袋 B0502 作業用

                          組立グリップクラスター No.371

                          組立グリップクラスター No.371

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 460円 461円 339円 419円 1,172円 914円 2,045円 884円 434円 345円 1,914円 2,114円 377円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き
                            ゲージ 13 13 13 13 13 10 13 10 13 13 10 - 13
                            厚さ(mm) 約0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 約1.6 約0.7 - 0.7 0.7 - - 約0.8

                            ブレスグリップ type-R 背抜きのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            金型のメンテナンスで着用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            金型のメンテナンスで、この手袋(NO380RLN、NO380RMN)を使用しています。素手で金型を触ると金型が錆びてしまうので、手袋を着用して作業します。滑り止め付きで、値段がお手ごろだったのでこの手袋を購入しました。若干通気性はあるのですが、もう少し通気性か良い方がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の移動、荷物の持ち運び
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            ムレが無く適度にグリップして良いです。
                            フィットするので精密作業でなければ小さいものも問題無く掴めます。
                            この使用感でこの値段なら満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大工仕事等
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/21
                            手袋に関しては好みによるところが大きいと思いますが、確かにムレにくくなっているので私は好きです。
                            通気性の良さのせいで持ったものに水蒸気の跡がつく時もあるので、そういう時は逆に通気性の悪い手袋がいいのかな。
                            適材適所ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました