(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングポール L-520

ロングポール L-520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,151円
税込単価
11,166円

低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。【特長】・L-521標準ベース...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-520

1個

10,151( 11,166円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低倍率で使用する際の長い作動距離に対応した支柱。
【特長】
・L-521標準ベースおよびL-525ロングベース専用ポール。
※取り付けには、6mm六角レンチが必要です。
【用途】
・L-850/L-832/L-835を低倍率で使用する際の長い作動距離に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングポール L-520:関連画像

組み合わせイメージ

 
ロングポール L-520:関連画像

入組詳細

仕様

  • 外形寸法:直径20mmφ×500mm
  • 重量:1.3kg

Loading...

L-520で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングポール L-520の型番L-520のページです。
型番L-520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングポール L-520

ロングポール L-520

    粗微動ホルダー L-804

    粗微動ホルダー L-804

      双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

      双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

        双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

        双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

          LEDスライドルーペ

          LEDスライドルーペ

            “スタンドルーペ”

            “スタンドルーペ”

              ナインルーペ

              ナインルーペ

                LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)

                LEDライトルーペ(スライドシキ) 9635(7599)

                  x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                  x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                    USBカメラ(赤外線仕様) L-834

                    USBカメラ(赤外線仕様) L-834

                      x20/x40 実体顕微鏡

                      x20/x40 実体顕微鏡

                        ワイドスタンドルーペ(セラティックハードコーティング)

                        ワイドスタンドルーペ(セラティックハードコーティング)

                          双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                          双眼メガネルーペ(クリップタイプ)

                            メーカー ホーザン ホーザン トラスコ中山 池田レンズ工業 ギガ・セレクション 池田レンズ工業 池田レンズ工業 アズワン エスコ ホーザン エスコ アズワン 池田レンズ工業
                            通常価格 10,151円 31,581円 7,059円 5,625円 1,980円 12,866円 977円 1,490円 12,820円 56,702円 34,920円 9,284円 3,285円
                            通常出荷日 3日目   2日目   1日目~   1日目   15日目   1日目   7日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アクセサリー アクセサリー ヘッドルーペ ヘッドルーペ ポケットルーペ スタンドルーペ - - 手持ちルーペ 検査用光学用品 - - ヘッドルーペ
                            外形寸法(mm) φ20×500 - - - - - - - - 50(W)×50(H)×48(D)(突起物含まず) - - -
                            質量(g) 1300 510 - - - - - - - 200 - - -

                            ロングポール L-520のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました