(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立グリップクラスター No.371

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組立グリップクラスター No.371

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
377円 ~ 426円
税込価格
415円 ~ 469円

ニトリルゴムを手のひらにコーティングし、独自のS-press仕上げを施した背抜...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    約0.8
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

指先で掴む、結ぶ、締める

組立グリップクラスター No.371:関連画像

組立グリップクラスター

指先で掴む、結ぶ、締める伝統の技を継承し、魂を吹き込んだワーキングアスリートたちの技に応えるために。

指先感覚を活かせるフィット感

組立グリップクラスター No.371:関連画像

指股が浮きにくく指先が細いデザインで、指先のフィット感をアップ

組立グリップクラスター No.371:関連画像

指先感覚を活かせるフィット感

やわらかな使用感「S-press仕上げ」

組立グリップクラスター No.371:関連画像

独自のプレス加工「S-press仕上げ」を手のひら部分に施すことで、柔軟性に優れ、手の動きにフィット。

S字パターンの特殊スベリ止め加工で優れたグリップ力を発揮

組立グリップクラスター No.371:関連画像

高いスベリ止め効果のある特殊樹脂をコーティング。優れたグリップ力を発揮する、S字パターンの特殊スベリ止め加工を手のひらに。

使用上の注意

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・汚れた場合は洗濯し、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ゴールド
4901792023993
472-7118
21
23
7.9
43
1双

1個

398( 438円 )

1日目

M
ホワイト
4901792023986
472-7126
19.5
22
7.7
40
1双

1個

377( 415円 )

2日目

S
レッド
4901792023979
472-7134
18
20
7.5
36
1双

1個

426( 469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニトリルゴムを手のひらにコーティングし、独自のS-press仕上げを施した背抜きすべり止め手袋
【特長】
・SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工を施し、通気性に優れています。
・手のひらのS-press仕上げにより、柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。
・指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。
・水や油が付着した状態でもS-press仕上げにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編みを採用。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工
【用途】
・清掃・サービス業、運輸業、機械工業、自動車関連業、建築業、園芸、日曜大工等幅広い分野の用途に最適。
・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立グリップクラスター No.371

組立グリップクラスター No.371

    ピッタリ背抜きプレス NO261

    ピッタリ背抜きプレス NO261

      ブレスグリップ type-R 背抜き

      ブレスグリップ type-R 背抜き

        ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

        ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

          ピッタリ背抜き 3双パック NO260

          ピッタリ背抜き 3双パック NO260

            ドットライナー

            ドットライナー

              ポチロン紺

              ポチロン紺

                ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

                ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

                  組立グリップ 3双パック NO370

                  組立グリップ 3双パック NO370

                    助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

                    助っ人すべり止め グレー 12双組 No.1980

                      PU手のひらコート編手袋(10双入)

                      PU手のひらコート編手袋(10双入)

                        ゴム張り手袋エコロZ

                        ゴム張り手袋エコロZ

                          ソフトドライブ女性用

                          ソフトドライブ女性用

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 勝星産業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 富士手袋 ブラストン アトム(安全・保護用品) 勝星産業
                            通常価格 377円 316円 460円 461円 871円 216円 225円 364円 1,322円 859円 2,860円 525円 159円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き ボツ ボツ 背抜き 背抜き - 手の平コート ゴム張り ボツ
                            ゲージ 13 13 13 13 13 13 7 13 13 - - - 10
                            ブラック ブルー - - ブルー - - - - - - - -

                            組立グリップクラスター No.371のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            作業時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            キリコでの怪我防止や重い材料を移動するときなどの機械加工の作業時に使用しています。切削油が着いた加工品の移動も滑らず可能で手が汚れません。問題なく使用できており、お手ごろな価格で使いやすい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            キリコでの怪我防止や重い材料を移動するときなどの機械加工の作業時に使用しています。切削油が着いた加工品の移動も滑らず可能で手が汚れません。問題なく使用できており、お手ごろな価格で使いやすい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/24
                            プレス作業時に着用しています。
                            軍手での作業ではすぐに指先が破れていました。
                            この手袋を試したところ非常に良かったです。
                            手首のゴム部が少し緩めでそこが気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カーボンの加工の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            カーボンの成型をしており、焼き固まったカーボンをサンダーやエアツールでカットなどの加工をする際に、この商品を使用しています。甲メリマジックはフィット感があまり良くないので、辿り着いたのがこの商品でした。作業者によってプロワークのポークジョイ#260 甲メリマジックと使い分けをしています。どちらも耐久性などは遜色ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社での製品組立時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            当社での製品組立時に使用しています。薄手で手にぴったりフィットする手袋とこの油に強くハード作業に向いている手袋と、作業内容によって使い分けています。以前は他のメーカーから購入していましたが、ミスミですと処理が早くネット上でポチポチで済みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐油性能はありますか?
                            A
                            手のひらのコーティングは耐油性能がありますが、手の甲側は生地のため染み込みます。
                            Q 洗濯はできますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました