(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
23,323円 22,884円
税込単価
25,655円 25,172円

コストメリットを追求した細穴放電加工用加工液(水溶性)。【特長】・加工時に発生...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    加工液に添付して加工速度向上など
  • タイプ:
    希釈タイプ
  • 規定倍率:
    20%
  • 容量(ℓ):
    20

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPEK02

1個

23,323円

22,884

( 25,172円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストメリットを追求した細穴放電加工用加工液(水溶性)。
【特長】
・加工時に発生する分解カスを素早く洗浄できる優れた洗浄性がある
・ベタツキが少なく、作業環境を綺麗に保つことが出来る
・水溶性加工液の為、引火性がなく安全性に優れている
・加工物と電極の間を一定状態絶縁に保つことが出来る
・希釈タイプで、保管スペースも取らず経済的
・細穴放電加工機のタンク容量に対して20倍希釈で使用
【用途】
・放電柱や加工時に出る切りくずを冷却することで、電極の消耗を抑えるのに最適

商品情報

加工特性の安定と防錆に大切な役割を果たす放電加工用化学製品

放電加工添加剤 ケミフラッシュ

放電加工添加剤 ケミフラッシュ

品番用途特長
ケミフラッシュ 02細穴放電加工希釈して使用するため経済的
機械の放電特性により使い分ける

カタログ

 

WPEK02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02の型番WPEK02のページです。
型番WPEK02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02

    メカEDクールW-10

    メカEDクールW-10

      ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124

      ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124

        水置換性防錆油 アクアギルB3-1

        水置換性防錆油 アクアギルB3-1

          ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1

          ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1

            細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03

            細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03

              メタルワークHS

              メタルワークHS

                メタルワークEDF-K2

                メタルワークEDF-K2

                  メタルワークAF

                  メタルワークAF

                    メタルワークS

                    メタルワークS

                      4.0L 錆取り剤(液体)

                      4.0L 錆取り剤(液体)

                        50mm パーフェクトロック(ステンレス製)

                        50mm パーフェクトロック(ステンレス製)

                          エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

                          エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15

                            メーカー ケミック 日本メカケミカル ケミック ケミック ケミック ケミック JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 23,323円 17,800円 17,288円 15,348円 15,777円 23,458円 21,251円 21,176円 12,258円 13,376円 5,730円 10,340円 2,030円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   4日目   8日目   11日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            用途 加工液に添付して加工速度向上など - 加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去 除錆後のワークの防錆 加工液に添加して防錆 加工液に添付して加工速度向上など - - - - - - -
                            タイプ 希釈タイプ - - - - 希釈タイプ - - - - - - -
                            規定倍率 20% - - - - 5% - - - - - - -
                            容量(ℓ) 20 - 18 18 10 20 - - - - - - -

                            細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケミフラッシュ02と03の違いは?
                            A
                            02はソディック社製の加工機に使用し、03はその他メーカーの加工機に使用します。
                            また、02は導電率が低く加工性に優れており、03は防錆力が高く防錆性能に優れています。
                            Q 液交換のタイミングは?
                            A
                            稼働時間や加工数によって様々なので、液の汚れ具合により、定期的に交換してください。

                            放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました