(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー掲示板専用スタンド 464-131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリー掲示板専用スタンド 464-131

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,342円
税込単価
16,876円

工場、建設現場、店舗、施設など様々な用途で使用可能。【特長】・ユニット製フリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • トラスココード:
    826-4242
  • 高さ(mm):
    1230~2000
  • 脚部幅(mm):
    950
  • 脚収納時全長(mm):
    1400
  • 本体材質:
    鉄(グレー塗装)
  • 固定方法:
    120mmピッチ穴に棒差込固定(7箇所)
  • 固定穴位置(mm):
    H1230、H1350、H1470、H1590、H1710、H1830、H1950
  • 特長1:
    スタンド1本あれば設置場所が広がります。
  • 特長2:
    組立て簡単な折りたたみ式。
  • 内容量:
    1台

型番

464-131 解除

Loading...

フリー掲示板専用スタンド

フリー掲示板専用スタンド 464-131:関連画像

寸法

フリー掲示板専用スタンド 464-131:関連画像

掲示板上部のパイプを挟んでしめる。※フリー掲示板は別売り。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

464-131

1台

1個

15,342( 16,876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場、建設現場、店舗、施設など様々な用途で使用可能。
【特長】
・ユニット製フリー掲示板を取り付ける事ができる専用スタンド。
【用途】
・フリー掲示板を取り付けて自立させ使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリー掲示板専用スタンド 464-131の型番464-131のページです。
型番464-131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリー掲示板専用スタンド 464-131

フリー掲示板専用スタンド 464-131

    ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

    ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

      工事管理垂れ幕用スタンド

      工事管理垂れ幕用スタンド

        工事用看板 白無地タイプ スチール製

        工事用看板 白無地タイプ スチール製

          音声標識セリーズ 専用三脚

          音声標識セリーズ 専用三脚

            ユニット ねかせ棒 9ФX300

            ユニット ねかせ棒 9ФX300

              トークナビ2 三脚セット

              トークナビ2 三脚セット

                ユニスタンド(スタンドのみ)

                ユニスタンド(スタンドのみ)

                  つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)

                  つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)

                    標識用ポール

                    標識用ポール

                      ユニット ラミスタンドA3用

                      ユニット ラミスタンドA3用

                        サインボードスタンド

                        サインボードスタンド

                          ポケットマグネット

                          ポケットマグネット

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 15,342円 11,250円 15,120円 7,350円 11,238円 524円 25,164円 5,238円 11,923円 10,595円 9,005円 20,472円 901円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   4日目   9日目   2日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ スタンド式 - その他 スタンド式 音声掲示板 その他 その他 スタンド式 - - - - -
                            トラスココード 826-4242 - - - - 740-5022 - 741-7268 - - - - -
                            高さ(mm) 1230~2000 - - - - - - - - - - - -
                            脚部幅(mm) 950 - - - - - - - - - - - -
                            脚収納時全長(mm) 1400 - - - - - - - - - - - -

                            フリー掲示板専用スタンド 464-131のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました