クランプ作業に最適、シャコ万力(バーコ型) BC25E~200E。 【特長】 ...
寸法図
品番 | クランプ 範囲 | L | l | H | h | B | 保証荷重 (kN) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC 25E | 25 | 78 | 80 | 60 | 26 | 12 | 18 | 0.2 |
BC 38E | 38 | 99 | 98 | 69 | 31 | 20 | 0.3 | |
BC 50E | 50 | 118 | 118 | 78 | 36 | 14 | 21.8 | 0.45 |
BC 75E | 75 | 157 | 152 | 96 | 46 | 17 | 27.3 | 0.8 |
BC100E | 100 | 197 | 190 | 114 | 56 | 34.3 | 1.3 | |
BC125E | 125 | 237 | 225 | 131 | 66 | 19 | 39.2 | 1.7 |
BC150E | 150 | 276 | 262 | 149 | 76 | 22 | 44.1 | 2.8 |
BC200E | 200 | 346 | 324 | 174 | 92 | 49 | 4.2 |
材質 | 特殊合金鋼 |
---|---|
仕上げ | メ夕リックグレー焼付塗装 |
製品スペック | クランプ範囲:25~200mm |
製品スペック | 全8サイズ |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
型番 |
クランプ範囲(mm) |
保証荷重(kN) |
アゴの深さ(mm) |
おねじ六角対辺(mm) |
トラスココード |
質量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
18
|
26
|
12
|
344-4287
|
200
| - | 1個 | 1,206円(
1,327円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
38
|
20
|
31
|
12
|
344-4295
|
300
| - | 1個 | 1,380円(
1,518円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
21.8
|
36
|
14
|
344-4309
|
450
| - | 1個 | 1,540円(
1,694円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
75
|
27.3
|
46
|
17
|
344-4317
|
800
| - | 1個 | 1,713円(
1,884円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
34.3
|
56
|
17
|
344-4244
|
1300
| 10 | 1個 | 2,391円(
2,630円
) | 4日目 | |
125
|
39.2
|
66
|
19
|
344-4252
|
1700
| - | 1個 | 3,012円(
3,313円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
|
44.1
|
76
|
22
|
344-4261
|
2800
| - | 1個 | 4,017円(
4,419円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
49
|
92
|
22
|
344-4279
|
4200
| - | 1個 | 5,886円 3,237円 ( 3,561円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
クランプ作業に最適、シャコ万力(バーコ型) BC25E~200E。
【特長】
・早締め用のハンドル付。
・ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。