(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R2125050504
先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー ナガグツ サキシンイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,501円
税込単価
7,151円

鋼製先芯入りの安全長靴。【特長】・カラーセフティブーツは安全性や機能性はもとよ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ブラック/グレイ
  • 甲被材質:
    合成ゴム
  • 重量(g):
    2000
  • 先芯材質:
    鋼製
  • 靴底材質:
    合成ゴム
  • 高さ(mm):
    40(フード含む)
  • 内容量:
    1足

型番

R2125050504 解除

Loading...

先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック/グレイの仕様

外観

外観

  • 素材・材質:製法=C式、先芯=鋼製、甲被=合成ゴム、靴底=合成ゴム
  • 標準重量:2,000g/1足 ※両足での重さです。

サイズ目安

  • M(24.5~25.0cm)
  • L(25.5~26.0cm)
  • LL(26.5~27.0cm)
  • XL(27.5~28.0cm)
  • 標準高さ:400mm(フード含む)

使用上のご注意

  • このゴム製安全靴は先芯で覆われた爪先部を保護するもので、約20kgのものが15cmの高さから落下しても爪先部分を骨折する場合はほとんどありませんが、落下物の形状や重さあるいは落下高さ、落下位置によってはケガをする場合がありますので充分ご注意ください。
  • 先芯に覆われていない部分は特別な保護機能はありません。
  • 靴を脱いだら爪先先端部分を強く押し、爪先保護先芯の部分を確認してください。
  • 滑りにくい靴底ですが、濡れた床、タイル等の上では滑る場合があります。
  • 一度衝撃を受けた商品は外観のいかんにかかわらず使用しないでください。
  • 安全性能が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工や改造はお止めください。
  • 爪先部に硬質の先芯が入っていますので、指先を引っ掛けたり、生爪をはがさないよう足入れには充分注意してください。
  • 跳び降りると事故の原因となる場合があります。
  • 甲被が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は使用しないでください。
  • この商品はスポーツ等の目的には適しません。内側の布材は色落ちする場合がありますのでご留意ください。
  • 劣化を避けるため直射日光や自動車のトランクのような場所に長時間放置したり保管したりしないようにしてください。
  • 靴底の材質によって、床の外観を損なうことがあります。
  • 泥などの汚れは柔らかな布などを使用し、水で洗い落としてください。
  • 濡れたゴム製安全靴を干す場合は直射日光やストーブなどでの乾燥は避け、風通しの良い日陰の場所で干してください。
商品情報を表示

R2125050504 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R2125050504

L(25.5~26.0)
1足

1個

6,501( 7,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼製先芯入りの安全長靴。
【特長】
・カラーセフティブーツは安全性や機能性はもとよりデザイン性でワークシーンを演出する。
・水や塵など長靴内に侵入しにくいよう履き口にフードがついている。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・運送業などフットワークが求められる職場に最適。
【用途】
・先芯入りの安全長靴の為、様々な職場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレーの型番R2125050504のページです。
型番R2125050504に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー

先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー

    マジカルスパイク #950

    マジカルスパイク #950

      MWB-1022 カラーブーツ

      MWB-1022 カラーブーツ

        ファインカラー DX-1

        ファインカラー DX-1

          ジョルディック DX-2

          ジョルディック DX-2

            カルサーエース S-800

            カルサーエース S-800

              ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

              ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

                防寒用安全長靴 777防寒

                防寒用安全長靴 777防寒

                  ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

                  ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm

                    ローダウン27

                    ローダウン27

                      カルサーエース #700

                      カルサーエース #700

                        ワークマスター OGB001

                        ワークマスター OGB001

                          カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                          カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                            メーカー ミドリ安全 丸五 ミツウマ 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コーコス信岡 福山ゴム工業 アキレス ジーベック
                            通常価格 6,501円 10,013円 4,420円 3,297円 4,027円 5,671円 11,429円 11,500円 11,429円 2,253円 4,861円 4,862円 4,824円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   2日目~   1日目   3日目   8日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                            耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JIS規格の安全長靴ですか?
                            A
                            いいえ。先芯は入っておりますが、JIS規格ではございません。ご注意下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R2125050503
                            R2125050505
                            R2125050508
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細サイズ(cm) 内容量

                            6,501円

                            ( 7,151円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M(24.5~25.0)-

                            6,845円

                            ( 7,530円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LL(26.5~27.0)-

                            6,501円

                            ( 7,151円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            XL(27.5~28.0)-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました