(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,082円 ~ 15,733円
税込価格
16,590円 ~ 17,306円

車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    Z3211 E4319
  • AWS規格:
    A5.1 E6019 該当
  • 内容量:
    1箱(20kg入)
  • 質量(g):
    20000
  • 用途・使用特性:
    鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢良好で、スラグ剥離性、再アーク性が優れます。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.08
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.14
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    0.42
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.014
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.008
  • 識別色 棒端色:
    青白色
  • 識別色 二次着色:
    -
  • 溶着金属の機械的性質耐力Mpa:
    400
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    450
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    29
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    120
  • 船級認定:
    NK ABS LR DNV BV

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
85~140
60~120

1個

15,733( 17,306円 )

4日目

4
130~190
100~160

1個

15,217( 16,739円 )

4日目

5
180~260
135~210

1個

15,082( 16,590円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。

カタログ

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

            被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

            被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

                  鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                  鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                    軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                    軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

                          鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                          鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                            メーカー 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 菱小 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 菱小
                            通常価格 15,082円 4,406円 4,975円 4,406円 2,461円 3,550円 16,003円 17,483円 69,606円 21,709円 16,811円 15,676円 63,923円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   2日目   4日目~   4日目~   3日目~   2日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒
                            JIS規格 Z3211 E4319 Z3211 E4319 U Z3211 E4319 Z3211 E4319 Z2311 E4303 - Z3211 E4313 Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) - - Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) -
                            AWS規格 A5.1 E6019 該当 A5.1 E6019 該当 A5.1 E6019 該当 A5.1 E6019 該当 - - A5.1 E6013 該当 A5.20 E71T-1C - - A5.20 E70T-1C 該当 A5.20 E71T-1C 該当 -
                            内容量 1箱(20kg入) - - - - - 1箱(5kg×4箱) 1箱(20kg入) - - 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) -
                            質量(g) 20000 - - - - - 20000 20000 - - 20000 20000 -

                            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト