(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RB-26-4-20
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26 ヒフクボウ

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26 RB-26-4-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,003円
税込単価
17,603円

一般機械、軽量鉄骨の薄板、軽構造物の溶接および化粧盛り。 下向および水平すみ肉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    Z3211 E4313
  • AWS規格:
    A5.1 E6013 該当
  • 内容量:
    1箱(5kg×4箱)
  • 質量(g):
    20000
  • 用途・使用特性:
    全径で立向下進が可能です。スパッタは少なく、光沢あるビードが得られます。薄板の立向下進に適しています。下進はストレート運棒で行つて下さい。電流は下向姿勢と同程度が適切です。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.08
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.30
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    0.37
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.012
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.010
  • 識別色 棒端色:
    黒色
  • 識別色 二次着色:
    -
  • 溶着金属の機械的性質耐力Mpa:
    450
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    510
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    23
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    -
  • 船級認定:
    NK ABS LR

型番

RB-26-4-20 解除

Loading...

RB-26-4-20 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB-26-4-20

4
105~170
100~150

1個

16,003( 17,603円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般機械、軽量鉄骨の薄板、軽構造物の溶接および化粧盛り。 下向および水平すみ肉溶接で特に良好な作業性を有します。 スパッタは少なくスラグ被り、剥離が良好です。 溶込みは浅く、光沢ある美しいビードが得られます。 外観を重視する溶接に適します。太径棒は、化粧盛溶接に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

規格JIS Z 3211 E4313
AWS A5.1 E6013 該当
用途・使用特性全径で立向下進が可能です。スパッタは少なく、光沢あるビードが得られます。
薄板の立向下進に適しています。下進はストレート運棒で行って下さい。
電流は下向姿勢と同程度が適切です。
溶着金属C0.08
Si0.30
Mn0.37
P0.012
S0.010
溶着金属の機械的性質例耐力
MPa
450
引張強さ
MPa
510
伸び
%
23
主要径
mm
3.24.0
電流範囲
AC、DC(±)
下向60~125105~170
立向/上向60~125100~150
識別色棒端色黒色
船級認定NK
ABS
LR

カタログ

 

Loading...

RB-26-4-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26の型番RB-26-4-20のページです。
型番RB-26-4-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

        ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

        ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

            被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

            被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) NS-03Hi

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

                        ガス棒

                        ガス棒

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

                            メーカー 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 菱小 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所
                            通常価格 16,003円 4,758円 17,259円 10,659円 4,406円 3,550円 2,461円 4,406円 4,975円 69,606円 16,271円 11,826円 15,082円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   3日目~   4日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 Z3211 E4313 Z3211 E4313 Z3211 E5516-G - Z3211 E4319 U - Z2311 E4303 Z3211 E4319 Z3211 E4319 - JIS Z 3211 E4340 - Z3211 E4319
                            AWS規格 A5.1 E6013 該当 A5.1 E6013 該当 A5.5 E7016-G該当 - A5.1 E6019 該当 - - A5.1 E6019 該当 A5.1 E6019 該当 - - - A5.1 E6019 該当
                            内容量 1箱(5kg×4箱) - 1箱(5kg×4箱入) - - - - - - - 1箱(20kg) - 1箱(20kg入)
                            質量(g) 20000 - 20000 - - - - - - - 20000 - 20000

                            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RB-26-3.2-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)

                            16,519円

                            ( 18,171円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.260~12560~125

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました