(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,811円
税込単価
18,492円

【特長】・突合せおよびすみ肉溶接(下向、横向)に適します・高能率な溶接施工が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • JIS規格:
    Z3313 T 49J 0 T15-1 C-A-U
  • AWS規格:
    A5.20 E71T-1C該当
  • 内容量:
    1箱(20kg入)
  • 質量(g):
    20000
  • 用途・使用特性:
    目付量が40~90g/m2程度の亜鉛メッキ薄鋼板のすみ肉溶接に適します。耐気孔性が良好で、スパッタ発生量も少ないワイヤです。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.10
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.40
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    1.55
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.025
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.012
  • 溶着金属の化学成分その他:
    -
  • 溶接金属の機械的性質例 0.2%耐力Mpa:
    480
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    590
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    27
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    100
  • シールドガス:
    CO2
  • 船級認定:
    -

型番

MX-100Z-1.2-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MX-100Z-1.2-20

1個

16,811( 18,492円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突合せおよびすみ肉溶接(下向、横向)に適します
・高能率な溶接施工が可能です
・スラグ量はソリッドワイヤと同程度で、連続多層溶接が可能です

カタログ

 

Loading...

MX-100Z-1.2-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Zの型番MX-100Z-1.2-20のページです。
型番MX-100Z-1.2-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

              軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                            メーカー 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業
                            通常価格 16,811円 15,823円 17,483円 4,758円 16,003円 16,407円 4,406円 16,811円 2,461円 17,035円 15,082円 4,975円 21,709円
                            通常出荷日 11日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            ワイヤ径(mm) 1.2 - - - - 1.2 - - - 1.2 - - -
                            JIS規格 Z3313 T 49J 0 T15-1 C-A-U - Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) Z3211 E4313 Z3211 E4313 Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U Z3211 E4319 U Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z2311 E4303 Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3211 E4319 Z3211 E4319 -
                            AWS規格 A5.20 E71T-1C該当 A5.20 E70T-1C該当 A5.20 E71T-1C A5.1 E6013 該当 A5.1 E6013 該当 A5.20 E70T-1C該当 A5.1 E6019 該当 A5.20 E70T-1C 該当 - A5.20 E70T-1C 該当 A5.1 E6019 該当 A5.1 E6019 該当 -
                            内容量 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) - 1箱(5kg×4箱) 1箱(20kg入) - 1箱(20kg入) - 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) - -

                            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Zのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました