(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,811円 ~ 17,035円
税込価格
18,492円 ~ 18,739円

突合せおよびすみ肉溶接(下向、横向)に適します。中板(約7~16mm)重視のワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)
  • AWS規格:
    A5.20 E70T-1C 該当
  • 適合材種:
    すみ肉用
  • 内容量:
    1箱(20kg入)
  • 質量(g):
    20000
  • 用途・使用特性:
    造船、橋梁、機械、車両、鉄骨等の下向および水平すみ肉溶接。 フライマー塗布鋼で耐気孔性に優れます。 揃いの良い光沢ビードが得られ、自動化に適します。 スパッタ発生量が少なく、スパッタ除去工数を低減させます。
  • 作業の要点:
    プライマーの種類、膜厚により良好な耐気孔性が得られないことがあります。種類、塗膜厚毎に確認が必要です。本品には無機ジンク系を推奨します。 スーパーアニモ等の装置使用で更なる高能率なすみ肉溶接が出来ます。
  • 溶着金属の化学成分C(%):
    0.06
  • 溶着金属の化学成分Si(%):
    0.50
  • 溶着金属の化学成分Mn(%):
    1.40
  • 溶着金属の化学成分P(%):
    0.013
  • 溶着金属の化学成分S(%):
    0.009
  • 溶着金属の機械的性質耐力Mpa:
    530
  • 溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa:
    590
  • 溶着金属の機械的性質耐力伸び(%):
    25
  • 溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J):
    98
  • 船級認定:
    NK,ABS,LR,DNV,BV,GL

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ワイヤ径(mm)
電流範囲 下向(A)
横向水平すみ肉
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
150~300
180~300

1個

17,035( 18,739円 )

4日目

1.4
170~400
200~350

1個

16,923( 18,615円 )

4日目

1.6
200~450
270~400

1個

16,811( 18,492円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

突合せおよびすみ肉溶接(下向、横向)に適します。中板(約7~16mm)重視のワイヤであり、ソリッドワイヤ並みの低スラグとDWワイヤ並みのアーク安定性を兼ね備えています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200

    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S

      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100/MX-Z100

            硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

            硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)

              高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

              高張力鋼(ソリッドワイヤ) MG-60

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

                軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50

                  軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50

                    硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

                    硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

                      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

                      軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z

                        硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H800

                        硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H800

                          硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

                          硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700

                            メーカー 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 神戸製鋼所 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 16,811円 16,407円 13,778円 15,676円 15,823円 55,386円 23,836円 47,672円 14,218円 46,276円 16,811円 42,108円 36,361円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目~   4日目   4日目~   3日目   4日目   4日目   11日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            JIS規格 Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM) Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U Z3312 YGW11 Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR) - - Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T (旧 YGW21) Z3323 TS316L-FB0 Z3313 YGW16 - Z3313 T 49J 0 T15-1 C-A-U Z3326 YF3B-C-800 Z3326 YF3B-C-600
                            AWS規格 A5.20 E70T-1C 該当 A5.20 E70T-1C該当 A5.18 ER70S-G A5.20 E71T-1C 該当 A5.20 E70T-1C該当 - - A5.22 E316LT0-1,E316LT0-4 A5.18 ER70S-G 該当 - A5.20 E71T-1C該当 - -
                            適合材種 すみ肉用 - - 全姿勢用 - - - - 混合ガス・低電流用 - - - -
                            内容量 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) - 1箱(20kg入) 1箱(20kg入) - - 1箱(12.5kg入) 1箱(20kg入) - 1箱(20kg入) 1巻(20kg入) 1巻(20kg入)

                            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました