(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)【15個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
753円
税込単価
828円

【特長】・コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼ®MFを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ウェット
  • 商品種類:
    袋入り
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    284-7078
  • シートサイズ(mm):
    265×300
  • 重量(g):
    110
  • 材質:
    キュプラ不織布
  • 材質(液成分):
    精製水、エタノール、パラベン
  • 内容量:
    1パック(15枚)

型番

TUWA-P15 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUWA-P15

1パック(15枚)

1パック

15個入り

753( 828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼ®MFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。
・コットンが原料であるため、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。
・土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。
・連続した長繊維からなるため、端面・表面からの糸くずの脱落・はく離が少ないです。
【用途】
・鏡​面​仕​上​げ​・​レ​ン​ズ​光​学​機​器​の​拭​き​上​げ​に​。
・ホ​テ​ル​・​ビ​ル​・​オ​フ​ィ​ス​・​厨​房​な​ど​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​・​清​掃​に​。
・コ​ン​ピ​ュ​ー​タ​ー​お​よ​び​O​A​関​連​機​器​・​精​密​機​器​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​。
・機​械​・​自​動​車​・​車​輌​な​ど​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​な​ど​の​清​掃​に​。
・​研​究​室​・​ク​リ​ー​ン​ル​ー​ム​で​の​作​業​に​。​(​ク​ラ​ス​1​0​0​0​)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)の型番TUWA-P15のページです。
型番TUWA-P15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)

ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)

    ワイプオール(X60)

    ワイプオール(X60)

      ワイプオール(x50)

      ワイプオール(x50)

        ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

        ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

          やわらかクロス 65200

          やわらかクロス 65200

            ワイプオール X80/X70

            ワイプオール X80/X70

              ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

              ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                クリーンワイパー FF-390C

                クリーンワイパー FF-390C

                  4つ折り不織布ワイパー(300×390)

                  4つ折り不織布ワイパー(300×390)

                    ラックワイプ

                    ラックワイプ

                      マイクロファイバー不織布ワイパー(4ツ折タイプ)

                      マイクロファイバー不織布ワイパー(4ツ折タイプ)

                        ハイジェネハンディワイパー 62101 青

                        ハイジェネハンディワイパー 62101 青

                          クリーンワイパー LF-33C

                          クリーンワイパー LF-33C

                            メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン アズワン ケニス ミスミ アズワン 橋本クロス アズワン ケニス
                            通常価格 753円 9,986円 9,503円 10,399円 13,873円 13,059円 11,200円 839円 9,462円 743円 27,137円 1,810円 740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - 紙ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート - シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 - - - 新品 新品 - - -
                            タイプ ウェット ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ - -
                            商品種類 袋入り - - - - - - - - - - - -

                            ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました