【特長】・ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです・低切削抵抗により、安...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 勝手 | 切込み角 | 油穴 | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570-SVQCL-25-11-D | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | 左 | H:107.5°(オフセットあり) | ○ | 33mm | 20 | 25mm |
570-SVQCL-20-11-E | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | 左 | H:107.5°(オフセットあり) | ○ | 27mm | 20 | 20mm |
570-SVQCR-25-11-D | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | 右 | H:107.5°(オフセットあり) | ○ | 33mm | 20 | 25mm |
570-SVLBR-40-16 | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | 右 | L:95°(オフセットあり) | ○ | 50mm | - | 40mm |
Loading...
【特長】
・ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです
・低切削抵抗により、安定した加工が可能です
【用途】
・内径旋削加工用
570-SVQCL-20-11-Eで型番確定
コロターンSL 570型コロターン107旋削加工用ヘッドの型番570-SVQCL-20-11-Eのページです。
型番570-SVQCL-20-11-Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
570-SVLBR-40-16 |
570-SVQCL-25-11-D |
570-SVQCR-25-11-D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,874円 ( 49,361円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 50 | - | 40 | 618-1678 | |
43,613円 ( 47,974円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 左 | H:107.5°(オフセットあり) | 33 | 20 | 25 | 601-3309 | |
41,434円 ( 45,577円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 右 | H:107.5°(オフセットあり) | 33 | 20 | 25 | 601-3325 |