(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:690-040C6-1046H
ロングエッジカッターコロマントキャプト ハサキコウカンシキドリル

ロングエッジカッターコロマントキャプト 690-040C6-1046H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
128,749円
税込単価
141,624円

チタン合金加工用ロングエッジカッター【特長】チップはiLock? テクノロジー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

690-040C6-1046H 解除

Loading...

690-040C6-1046Hの仕様・寸法情報

加工用途側面刃径 D(φ)40
被削材チタン取付け方法ねじ込み式
仕上げ区分仕上げ加工刃数(枚)21/2
適応チップ材種超硬コートなし最大切り込み深さ (Ad)(mm)46
首下長(ℓ1)(mm)83最大回転数nmax5000
詳細タイプコロマントキャプト寸法D 5m(mm)63
クーラントクーラントセンタースルー切込み角 (κr)(°)90
質量(kg)0.8トラスココード-
仕様エキストラクロスピッチ(刃数多)チップサイズ(mm)10
刃配布等分割プログラム長さ(mm)83

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法D 5m(mm)
質量(kg)
トラスココード
仕様
チップサイズ(mm)
刃配布
プログラム長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

690-040C6-1046H

40
21/2
46
83
63
0.8
-
エキストラクロスピッチ(刃数多)
10
等分割
83

1個

128,749( 141,624円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

チタン合金加工用ロングエッジカッター
【特長】
チップはiLock? テクノロジーによって確実に固定

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングエッジカッターコロマントキャプトの型番690-040C6-1046Hのページです。
型番690-040C6-1046Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングエッジカッターコロマントキャプト

ロングエッジカッターコロマントキャプト

    コロミル390ロングエッジカッター

    コロミル390ロングエッジカッター

      コロミル329カッター

      コロミル329カッター

        コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32

        コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32

          コロミル200エンドミル

          コロミル200エンドミル

            コロミル245カッター

            コロミル245カッター

              コロミル490 ウェルドンシャンク

              コロミル490 ウェルドンシャンク

                コロミル365カッター

                コロミル365カッター

                  Assembly item R/L260.3

                  Assembly item R/L260.3

                    フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

                    フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

                      コロミル328カッター

                      コロミル328カッター

                        SEC-Tスロットエンドミル

                        SEC-Tスロットエンドミル

                          ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

                          ハーフサイドスロットミル ボス付き 左勝手

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック オーエスジー サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 128,749円 116,000円 137,143円 164,571円 53,600円 51,300円 46,514円 65,200円 176,243円 59,093円 52,457円 24,641円 187,920円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目  
                            加工用途 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 溝 / 面取り 溝削り
                            被削材 チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            取付け方法 ねじ込み式 アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート

                            ロングエッジカッターコロマントキャプトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            690-040C6-1053H
                            690-044C4-1046H
                            690-050C5-1053H
                            690-054C5-1053H
                            690-054C5-1461H
                            690-063C6-1060M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法D 5m
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 仕様 チップサイズ
                            (mm)
                            刃配布 プログラム長さ
                            (mm)

                            165,714円

                            ( 182,285円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4021/25395631-エキストラクロスピッチ(刃数多)10等分割95

                            185,143円

                            ( 203,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4431/84682400.8-エキストラクロスピッチ(刃数多)10等分割82

                            256,000円

                            ( 281,600円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5032/15390501-エキストラクロスピッチ(刃数多)10等分割90

                            256,000円

                            ( 281,600円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5421/45390501.1-エキストラクロスピッチ(刃数多)10等分割90

                            240,000円

                            ( 264,000円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5415/36197500.9-エキストラクロスピッチ(刃数多)14等分割97

                            265,143円

                            ( 291,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6324/360100632.1-クロスピッチ(刃数中)10不等分割100
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法D 5m
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            トラスココード 仕様 チップサイズ
                            (mm)
                            刃配布 プログラム長さ
                            (mm)

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト