(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:328R13-150VM-TH-1025
コロミル328用ねじ切り加工用チップ フライスヨウチップ

コロミル328用ねじ切り加工用チップ 328R13-150VM-TH-1025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,930円
税込単価
8,723円

穴径39mmを超える穴のサークリップ溝入れ用高精度溝用のシャープな刃先

詳細情報を確認する

型番

328R13-150VM-TH-1025 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

328R13-150VM-TH-1025の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)T(正三角形)逃げ角[その他] その他
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金利用可能コーナー数3
詳細材質GC1025チップ勝手右勝手
チップサイズ13寸法ar max(mm)2.1
寸法WT(mm)0.19寸法l1(mm)3.3
寸法l7(mm)5.45寸法Hc(mm)-
ピッチ(mm)1.5(min)/3.5(max)ピッチ(山数)7(min)/16(max)

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材詳細物質チップ勝手
328R13-150VM-TH-1025T(正三角形)3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金GC1025右勝手
328R13-400VM-TH-1025T(正三角形)3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金GC1025右勝手

型番リスト

型番
寸法ar max(mm)
寸法WT(mm)
寸法l1(mm)
寸法l7(mm)
寸法Hc(mm)
ピッチ(mm)
ピッチ(山数)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

328R13-150VM-TH-1025

2.1
0.19
3.3
5.45
-
1.5(min)/3.5(max)
7(min)/16(max)

10個

7,930( 8,723円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

穴径39mmを超える穴のサークリップ溝入れ用
高精度溝用のシャープな刃先

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル328用ねじ切り加工用チップの型番328R13-150VM-TH-1025のページです。
型番328R13-150VM-TH-1025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル328用ねじ切り加工用チップ

コロミル328用ねじ切り加工用チップ

    カッタ用インサート TPEW

    カッタ用インサート TPEW

      コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

      コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

        バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

        バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

          コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

          コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

            コロミル328用チップ⾯取り付きサークリップ溝

            コロミル328用チップ⾯取り付きサークリップ溝

              コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ

              コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ

                コロミル365用チップ材種3330

                コロミル365用チップ材種3330

                  エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

                  エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

                    エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

                    エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

                      コロミル345用チップワイパーチップPW5,KW5PW8,KW8

                      コロミル345用チップワイパーチップPW5,KW5PW8,KW8

                        ミニタングスロット チップ

                        ミニタングスロット チップ

                          ワイパーインサート WEEW○○○-R8C

                          ワイパーインサート WEEW○○○-R8C

                            メーカー サンドビック 三菱マテリアル サンドビック カーメックス サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック ダイジェット ダイジェット サンドビック イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,930円 1,327円 6,101円 6,204円 10,679円 6,101円 10,679円 3,480円 2,155円 2,155円 2,600円 1,291円 913円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目~  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) その他 - - - L(長方形) その他
                            逃げ角 その他 P(11°) N(0°) - その他 N(0°) その他 - - - N(0°) N(0°) その他
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 - ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 3 3 - - - - 4 1
                            詳細材質 GC1025 - GC1025 - GC1105 GC1025 GC1105 - - - - - -

                            コロミル328用ねじ切り加工用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            328R13-400VM-TH-1025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法ar max
                            (mm)
                            寸法WT
                            (mm)
                            寸法l1
                            (mm)
                            寸法l7
                            (mm)
                            寸法Hc
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            ピッチ(山数)

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            10個 -

                            3日目

                            3.50.52.75.45-4(min)/6(max)5(min)/6(max)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法ar max
                            (mm)
                            寸法WT
                            (mm)
                            寸法l1
                            (mm)
                            寸法l7
                            (mm)
                            寸法Hc
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            ピッチ(山数)

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト