(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:357N-2408M-KH-4220
コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH フライスヨウチップ

コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH 357N-2408M-KH-4220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,555円
税込単価
6,111円

多コーナ正面フライスカッターで、高剛性のチップにより鋼や鋳鉄の荒加工やキュービ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    P(正五角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋼 / 鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    5
  • 内接円径iC(mm):
    24.4
  • チップ厚さS(mm):
    7.94
  • ワイパー部長さBS(mm):
    3
  • チップサイズ:
    24
  • 切刃長さ--l(mm):
    17.727638
  • LE(mm):
    13

型番

357N-2408M-KH-4220 解除

Loading...

357N-2408M-KH-4220 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
詳細材質
チップ勝手
加工状態
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

357N-2408M-KH-4220

GC4220
勝手無
0.049

10個

5,555( 6,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多コーナ正面フライスカッターで、高剛性のチップにより鋼や鋳鉄の荒加工やキュービングに威力を発揮するCoroMill? 357用チップ

Loading...

357N-2408M-KH-4220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KHの型番357N-2408M-KH-4220のページです。
型番357N-2408M-KH-4220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

    コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

    コロミル 365用チップ セラミック N365-6190

      カッタ用インサート JDMT-ST

      カッタ用インサート JDMT-ST

        ダイジェット QMミル用チップ DH102

        ダイジェット QMミル用チップ DH102

          フライス切削用インサートWDNT

          フライス切削用インサートWDNT

            スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

            スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

              QMミル MPM/PME形 対応チップ

              QMミル MPM/PME形 対応チップ

                コロミル419用チップ419N..E-SM/419N..M-KH

                コロミル419用チップ419N..E-SM/419N..M-KH

                  仕上用ボールカッター チップ

                  仕上用ボールカッター チップ

                    EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                    EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                      ガレア GF3L形用インサート

                      ガレア GF3L形用インサート

                        ミーリング用チップ 正方形

                        ミーリング用チップ 正方形

                          ヘプタミル HEP形 対応チップ

                          ヘプタミル HEP形 対応チップ

                            メーカー サンドビック サンドビック 三菱マテリアル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット サンドビック ミスミ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ ダイジェット
                            通常価格 5,555円 6,950円 945円 1,370円 787円 1,597円 734円 2,276円 3,410円 1,150円 1,552円 940円 1,353円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状(型番頭文字) P(正五角形) その他 その他 - - - - P(正五角形) その他 L(長方形) T(正三角形) S(正方形) その他
                            逃げ角 N(0°) N(0°) D(15°) - D(15°) - - N(0°) その他 N(0°) その他 - D(15°)
                            被削材 鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 - - - 鋼 / 鋳鉄 - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 5 8 3 - - - 2 5 1 - 3 - 7
                            内接円径iC(mm) 24.4 - - - - - - 13.5 - - - - -

                            コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            357R-2408M-PM-4220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細材質 チップ勝手 加工状態 重量
                            (kg)

                            6,250円

                            ( 6,875円 )
                            10個 -

                            1日目

                            GC4220右勝手0.043

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました