(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTFNL2020K16
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L センバンヨウホルダ

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L PTFNL2020K16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,743円
税込単価
16,217円

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズシャンクバイト

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PTFNL2020K16 解除

Loading...

PTFNL2020K16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
PTFNR2525M22端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外25mm25mm
PTFNR3232P22端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外32mm32mm
PTFNR1616H16端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外16mm16mm
PTFNL2525M22端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外25mm25mm
PTFNL3232P22端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外32mm32mm
PTFNR2525M16端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外25mm25mm
PTFNL2020K16端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外20mm20mm
PTFNR2020K16端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外20mm20mm
PTFNL2525M16端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外25mm25mm
PTFNR3232P27端面T(三角形)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外32mm32mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTFNL2020K16

20
20

1個

14,743( 16,217円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズシャンクバイト

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PTFNL2020K16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/Lの型番PTFNL2020K16のページです。
型番PTFNL2020K16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

    サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP

    サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP

      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR1212E

      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR1212E

        コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

        コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

          外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

          外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

              T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

              T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

                DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDJC

                  T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

                  T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

                    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 SPバイト

                      SEC-前挽バイト SFT型

                      SEC-前挽バイト SFT型

                        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                          RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                          RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 13,257円 37,829円 37,829円 14,340円 14,326円 17,257円 14,743円 7,504円 14,620円 8,801円 20,358円 14,522円 8,450円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り - - 外径 / 倣い - 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 端面 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) R(円形) ISO規格外 C(80°ひし形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - - - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - - ポジ7°(C)
                            切込み角 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) ISO規格外 T:60°(オフセットあり) - ISO規格外
                            クランプ方式 ISO規格外 - - ダブルクランプ(D) - - クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - ピンロック(P)

                            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTFNL2525M16
                            PTFNL2525M22
                            PTFNL3232P22
                            PTFNR1616H16
                            PTFNR2020K16
                            PTFNR2525M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2525

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2525

                            20,914円

                            ( 23,005円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3232

                            13,257円

                            ( 14,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1616

                            14,743円

                            ( 16,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2020

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました