(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSDNN2020K12
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN センバンヨウホルダ

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN PSDNN2020K12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,743円
税込単価
16,217円

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズシャンクバイト

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PSDNN2020K12 解除

Loading...

PSDNN2020K12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
PSDNN3232P19外径/後引きS(四角形)ネガ0°(N)なしS:45°(オフセットあり)ISO規格外32mm32mm
PSDNN2525M12外径/後引きS(四角形)ネガ0°(N)なしS:45°(オフセットあり)ISO規格外25mm25mm
PSDNN1212F09外径/後引きS(四角形)ネガ0°(N)なしS:45°(オフセットあり)ISO規格外12mm12mm
PSDNN4040S25外径/後引きS(四角形)ネガ0°(N)なしS:45°(オフセットあり)ISO規格外40mm40mm
PSDNN1010E09外径/後引きS(四角形)ネガ0°(N)なしS:45°(オフセットあり)ISO規格外10mm10mm
PSDNN2020K12外径/後引きS(四角形)ネガ0°(N)なしS:45°(オフセットあり)ISO規格外20mm20mm
PSDNN3225P12外径/後引きS(四角形)ネガ0°(N)なしS:45°(オフセットあり)ISO規格外32mm25mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSDNN2020K12

20
20

1個

14,743( 16,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズシャンクバイト

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PSDNN2020K12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNNの型番PSDNN2020K12のページです。
型番PSDNN2020K12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

    シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

    シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

      T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35

      T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35

        T-Max 旋削加工用シャンクバイト CSRNR/L

        T-Max 旋削加工用シャンクバイト CSRNR/L

          外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A

          外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A

            T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/L

            T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/L

              T-Max S 旋削加工用シャンクバイト 177.9

              T-Max S 旋削加工用シャンクバイト 177.9

                T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L

                T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L

                  T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

                  T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

                    コロターンHP SLカッティングヘッド 外径旋削用 SL-PDJNR/L-15HP

                    コロターンHP SLカッティングヘッド 外径旋削用 SL-PDJNR/L-15HP

                      サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニット MWLNR/L

                      サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニット MWLNR/L

                        外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PSDNN-50/60/80

                        外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PSDNN-50/60/80

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットPCLNR/L

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットPCLNR/L

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 13,257円 13,257円 20,914円 20,016円 36,355円 20,016円 16,343円 23,657円 14,620円 53,714円 34,057円 34,057円 34,057円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 後引き 端面 - 外径 外径 / 倣い 外径 端面 外径 外径 / 後引き 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) - S(四角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - - - - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - なし - なし - - - - なし -
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり) ISO規格外 - ISO規格外 S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSDNN1010E09
                            PSDNN1212F09
                            PSDNN2525M12
                            PSDNN3225P12
                            PSDNN3232P19
                            PSDNN4040S25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            13,257円

                            ( 14,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010

                            13,257円

                            ( 14,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1212

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525

                            17,257円

                            ( 18,983円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3225

                            20,914円

                            ( 23,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4040

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました