(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSSNL2525M12
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSSNR/L センバンヨウホルダ

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSSNR/L PSSNL2525M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,543円
税込単価
17,097円

【特長】外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PSSNL2525M12 解除

Loading...

PSSNL2525M12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
PSSNL3232P19外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外32mm32mm
PSSNR2020K12外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外20mm20mm
PSSNR3225P12外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外32mm25mm
PSSNR2525M12外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外25mm25mm
PSSNR4040S25外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外40mm40mm
PSSNL2525M12外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外25mm25mm
PSSNL1616H09外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外16mm16mm
PSSNL4040S19外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外40mm40mm
PSSNL4040S25外径/端面/面取りS(四角形)ネガ0°(N)S:45°(オフセットあり)ISO規格外40mm40mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSSNL2525M12

25
25

1個

15,543( 17,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出しができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PSSNL2525M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSSNR/Lの型番PSSNL2525M12のページです。
型番PSSNL2525M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSSNR/L

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSSNR/L

    コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

    コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

      外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MTJNR/L

      外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MTJNR/L

        小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

        小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

          T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35

          T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35

            小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

            小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

              外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5

              外径旋削 倣い加工用シャンクバイト T-Max トップクランプ R/L170.5

                外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                      ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L

                      ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L

                        T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                        T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

                          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック
                            通常価格 14,743円 24,627円 14,743円 17,170円 20,914円 17,257円 27,081円 14,743円 15,400円 14,522円 20,300円 14,743円 20,343円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い / 後引き 外径 / 倣い 外径 - 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) - D(55°ひし形) K(55°平行四辺形) R(円形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) L(90°長方形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - -
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - B:75°(オフセットなし) - J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ISO規格外 ダブルクランプ(D) 二重クランプ(M) - - - クランプオン(C) ISO規格外 - - スクリューオン(S) クランプオン(C) -

                            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSSNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSSNL3232P19
                            PSSNL4040S19
                            PSSNL4040S25
                            PSSNR2020K12
                            PSSNR2525M12
                            PSSNR3225P12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            20,914円

                            ( 23,005円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3232

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4040

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4040

                            14,743円

                            ( 16,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2020

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525

                            17,257円

                            ( 18,983円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3225

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました