(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSBNL2020K12
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L センバンヨウホルダ

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L PSBNL2020K12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,743円
税込単価
16,217円

【特長】外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PSBNL2020K12 解除

Loading...

PSBNL2020K12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手クランプ方式シャンク高さシャンク幅
PSBNR3232P19外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外32mm32mm
PSBNL2020K12外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外20mm20mm
PSBNR2525M12外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外25mm25mm
PSBNL2525M15外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外25mm25mm
PSBNL5050T25外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外50mm50mm
PSBNL2525M12外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外25mm25mm
PSBNR4040S19外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外40mm40mm
PSBNR5050T25外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外50mm50mm
PSBNR2020K12外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外20mm20mm
PSBNL3232P19外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外32mm32mm
PSBNR4040S25外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外40mm40mm
PSRNR1212F09外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外12mm12mm
PSRNL1212F09外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外12mm12mm
PSBNL1616H09外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外16mm16mm
PSBNR1616H09外径S(四角形)ネガ0°(N)ISO規格外16mm16mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSBNL2020K12

20
20
-

1個

14,743( 16,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出しができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PSBNL2020K12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/Lの型番PSBNL2020K12のページです。
型番PSBNL2020K12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

    シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCBNR/L

    シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCBNR/L

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PDJNR/L

        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PDJNR/L

          外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト T-Max P レバークランプ PDJNR/L

          外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト T-Max P レバークランプ PDJNR/L

            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/L

            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/L

              外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DRSNR/L

              外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DRSNR/L

                外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTGNR/L

                外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTGNR/L

                  外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L

                  外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L

                    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L

                    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L

                      外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DSBNR/L

                      外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DSBNR/L

                        外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/L

                        外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ
                            通常価格 13,257円 15,543円 13,257円 20,914円 14,743円 13,257円 15,543円 14,743円 13,257円 13,257円 14,743円 14,743円 11,170円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い / 面取り - 外径 / 端面 / 倣い / 面取り 外径 外径 / 端面 外径 外径 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) W(六角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            クランプ方式 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D)

                            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSBNL2525M12
                            PSBNL2525M15
                            PSBNL3232P19
                            PSBNL5050T25
                            PSBNR1616H09
                            PSBNR2020K12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2525-

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2525-

                            20,914円

                            ( 23,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232-

                            42,057円

                            ( 46,263円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5050-

                            13,257円

                            ( 14,583円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616-

                            14,743円

                            ( 16,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2020-

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました