【特長】外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のた...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | クランプ方式 | シャンク高さ | シャンク幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBNL3232P16 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | 32mm | 32mm |
PCBNL2525M16 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | 25mm | 25mm |
PCBNL2525M12 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | 25mm | 25mm |
PCBNR3232P19 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | 32mm | 32mm |
PCBNR2525M12 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | 25mm | 25mm |
PCBNL4040S19 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | 40mm | 40mm |
PCBNL3232P19 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | 32mm | 32mm |
PCBNL3225P16 | 外径 | C(80°ひし形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | 32mm | 25mm |
Loading...
【特長】
外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出しができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCBNL3232P16で型番確定
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCBNR/Lの型番PCBNL3232P16のページです。
型番PCBNL3232P16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PCBNL2525M12 |
PCBNL2525M16 |
PCBNL3232P19 |
PCBNL4040S19 |
PCBNR2525M12 |
PCBNR3232P19 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,543円 ( 17,097円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 25 | 25 | - | |
15,543円 ( 17,097円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | 25 | 25 | - | |
20,914円 ( 23,005円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 32 | 32 | - | |
28,000円 ( 30,800円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | 40 | 40 | - | |
15,543円 ( 17,097円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | 25 | 25 | - | |
20,914円 ( 23,005円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 32 | 32 | - |