(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCLNL2020K12
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/L センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
14,743円
税込単価
16,217円

【特長】・外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PCLNL2020K12 解除

Loading...

 
カタログを表示

PCLNL2020K12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLNL2020K12

外径 / 端面 / 倣い / 面取り
20
20

1個

14,743( 16,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出しができます。
・外径旋削・ネガチップ対応
・荒加工から仕上げ加工まで対応

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/Lの型番PCLNL2020K12のページです。
型番PCLNL2020K12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/L

シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/L

    シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCBNR/L

    シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCBNR/L

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PDJNR/L

        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PDJNR/L

          外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト T-Max P レバークランプ PDJNR/L

          外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト T-Max P レバークランプ PDJNR/L

            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTGNR/L

              外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DRSNR/L

              外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DRSNR/L

                外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTGNR/L

                外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTGNR/L

                  外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L

                  外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L

                    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L

                    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式 DWLNR/L

                        外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DSBNR/L

                        外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DSBNR/L

                          外径ホルダ PTFN型(端面加工)

                          外径ホルダ PTFN型(端面加工)

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック 京セラ
                            通常価格 13,257円 15,543円 13,257円 20,914円 14,743円 13,257円 15,543円 14,743円 13,257円 13,257円 11,170円 14,743円 7,520円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) R(円形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) - - J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - -
                            クランプ方式 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) -

                            シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PCLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCLNL1616H12-M
                            PCLNL2525M12
                            PCLNL2525M16
                            PCLNL2525M19
                            PCLNL3225P12
                            PCLNL3225P16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            13,257円

                            ( 14,583円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面 / 倣い / 面取り1616

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面 / 倣い / 面取り2525

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面 / 倣い / 面取り2525

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面 / 倣い / 面取り2525

                            17,257円

                            ( 18,983円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面 / 倣い / 面取り3225

                            17,257円

                            ( 18,983円 )
                            1個 -

                            3日目

                            外径 / 端面 / 倣い / 面取り3225

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました