(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T-Max Q-カット突切り・溝入れ加工用シャンクバイトR/L151.21

T-Max Q-カット突切り・溝入れ加工用シャンクバイトR/L151.21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,100円
税込単価
22,110円

高い生産性と長い工具寿命を実現し、部品生産能力を向上させる突切り・溝入れ工具

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • トラスココード:
    129-2030

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

R151.21-2525-40A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途勝手シャンク高さシャンク幅
R151.21-2525-40A溝入れ/突っ切り25mm25mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R151.21-2525-40A

10

1個

20,100( 22,110円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い生産性と長い工具寿命を実現し、部品生産能力を向上させる突切り・溝入れ工具

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

R151.21-2525-40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T-Max Q-カット突切り・溝入れ加工用シャンクバイトR/L151.21の型番R151.21-2525-40Aのページです。
型番R151.21-2525-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-Max Q-カット突切り・溝入れ加工用シャンクバイトR/L151.21

T-Max Q-カット突切り・溝入れ加工用シャンクバイトR/L151.21

    コロターンSL T-Max Q-カットSL 溝入れおよび突切り用ブレード 570-R/L151.21

    コロターンSL T-Max Q-カットSL 溝入れおよび突切り用ブレード 570-R/L151.21

      コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LX123-007

      コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LX123-007

        T-Max Q-カット コロマントキャプト カッティングユニット C-R/LF151.23

        T-Max Q-カット コロマントキャプト カッティングユニット C-R/LF151.23

          QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

          QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

            セルフグリップ(Fカット) 突切加工用ブレード

            セルフグリップ(Fカット) 突切加工用ブレード

              T-Max Q-Cut 端面溝入れ用 570-32R/L151.3-024/-023/A/B

              T-Max Q-Cut 端面溝入れ用 570-32R/L151.3-024/-023/A/B

                T-Max Q-カット 突切り・溝入れシャンクバイト

                T-Max Q-カット 突切り・溝入れシャンクバイト

                  コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LF123

                  コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LF123

                    QSシリーズ ショートバイト QS-SMALR/L1616E3HP

                    QSシリーズ ショートバイト QS-SMALR/L1616E3HP

                      セラミック溝入れおよび倣い加工チップ用バイト スクリュークランプ R/LF150.23

                      セラミック溝入れおよび倣い加工チップ用バイト スクリュークランプ R/LF150.23

                        コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C

                        コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C

                          T-Max Q-カット 端面溝入れ用シャンクバイト

                          T-Max Q-カット 端面溝入れ用シャンクバイト

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック イスカル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 20,100円 17,371円 29,143円 42,057円 39,657円 11,796円 30,815円 16,400円 22,971円 37,829円 25,714円 18,857円 19,428円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ / 横送り 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 横送り 端面溝入れ
                            勝手 - - - - - - - - - - -
                            シャンク高さ(mm) 25 - - - 10 - - - 25 - 32 - 25
                            シャンク幅(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 129-2030 - - - - - - - - - - - -

                            T-Max Q-カット突切り・溝入れ加工用シャンクバイトR/L151.21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました