(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボーリングバイト T-Max P レバークランプ A...-MWLNR/L

ボーリングバイト T-Max P レバークランプ A...-MWLNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
44,638円
税込価格
49,102円

【特長】取り扱いが容易で、優れた繰り返し精度の内径ボーリングバイトです。内径旋...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A32U-MWLNR08内径・通し穴W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)40mm48~12832mm
A32U-MWLNR06内径・通し穴W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)40mm48~12832mm

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
48~128
32
601-4682
10

1個

44,638( 49,102円 )

1日目

40
48~128
32
210-2552
10

1個

44,638( 49,102円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
取り扱いが容易で、優れた繰り返し精度の内径ボーリングバイトです。
内径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングバイト T-Max P レバークランプ A...-MWLNR/L

ボーリングバイト T-Max P レバークランプ A...-MWLNR/L

    T-Max P ネガチップ用ボーリングバイト MWLN

    T-Max P ネガチップ用ボーリングバイト MWLN

      ボーリングバイト T-Max P レバークランプ S...PTFNR/L-W

      ボーリングバイト T-Max P レバークランプ S...PTFNR/L-W

        ボーリングバイト T-Max P レバークランプ S...-PDUNR/L

        ボーリングバイト T-Max P レバークランプ S...-PDUNR/L

          ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DWLNR/L

          ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DWLNR/L

            ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DSKNR/L

            ボーリングバイト コロターン RC ダブルクランプ A-DSKNR/L

              T-MaxP 内径ボーリングバイト PCLNR/L

              T-MaxP 内径ボーリングバイト PCLNR/L

                T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト S..CTFPR/L

                T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト S..CTFPR/L

                  T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト CTFPR/L

                  T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト CTFPR/L

                    倣い加工用ボーリングバイト CKUNR/L

                    倣い加工用ボーリングバイト CKUNR/L

                      T-MaxP 内径ボーリングバイト PTFNR/L

                      T-MaxP 内径ボーリングバイト PTFNR/L

                        T-MaxP 内径ボーリングバイト PWLNR/L

                        T-MaxP 内径ボーリングバイト PWLNR/L

                          S…CSKP型(内径加工)

                          S…CSKP型(内径加工)

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ
                            通常価格 44,638円 40,686円 47,543円 40,686円 44,638円 34,023円 51,886円 16,400円 41,600円 47,086円 51,886円 61,029円 10,150円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 W(六角形) - T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) ISO規格外 T(三角形) W(六角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) - ネガ0°(N) - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) -
                            油穴(オイルホール) - - - - - -

                            ボーリングバイト T-Max P レバークランプ A...-MWLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました