【特長】ヘッド交換式内径カッティングヘッド。ダブルクランプのため、高いチップク...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570DWLNL4008L | 内径・通し穴 | W(六角形) | ネガ0°(N) | 左 | L:95°(オフセットあり) | ○ | 50mm | 36 | 40mm |
Loading...
【特長】
ヘッド交換式内径カッティングヘッド。
ダブルクランプのため、高いチップクランプ剛性。
ヘッドのクイックチェンジが可能で、ダウンタイムの削減。
内径旋削加工。
570DWLNL4008Lで型番確定
コロターンSL 570型カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ 570-DWLNR/Lの型番570DWLNL4008Lのページです。
型番570DWLNL4008Lに関する仕様情報を記載しております。