【特長】ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。低切削抵抗により、安定...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570-STFPL-25-11 | 内径・通し穴 | T(三角形) | ポジ11°(P) | 左 | ISO規格外 | ○ | 32mm | 25mm |
Loading...
【特長】ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。低切削抵抗により、安定した加工が可能です。内径旋削加工用。
570-STFPL-25-11で型番確定
コロターンSL 570型コロターン111 旋削加工用ヘッドの型番570-STFPL-25-11のページです。
型番570-STFPL-25-11に関する仕様情報を記載しております。