【特長】ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。低切削抵抗により、安定...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570-SDUCL-16-07 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 20mm | 16mm |
570-SDUCL-32-11 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 40mm | 32mm |
570-SDUCR-40-11 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | 右 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 50mm | 40mm |
570-SDUCL-20-11 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 25mm | 20mm |
570-SDUCL-40-11 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 50mm | 40mm |
型番 |
適合チップ逃げ角 |
勝手 |
最小加工径(mm) |
突き出し長さ(L/D) |
シャンク径(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
左
|
20
|
-
|
16
|
-
| 1個 | 36,114円(
39,725円
) | 3日目 | |
-
|
左
|
25
|
-
|
20
|
-
| 1個 | 37,829円(
41,612円
) | 3日目 | |
-
|
左
|
40
|
-
|
32
|
-
| 1個 | 41,257円(
45,383円
) | 3日目 | |
-
|
左
|
50
|
-
|
40
|
-
| 1個 | 42,857円(
47,143円
) | 3日目 | |
-
|
右
|
50
|
-
|
40
|
563-3044
| 1個 | 42,857円(
47,143円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
低切削抵抗により、安定した加工が可能です。
内径旋削加工に。