(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A06FSWLPL02
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/L バイト

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/L A06FSWLPL02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,798円
税込単価
22,878円

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A06FSWLPL02 解除

Loading...

A06FSWLPL02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A10K-SWLPR04内径・通し穴W(六角形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)12mm15~4010mm
A08HSWLPR02内径・通し穴W(六角形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)10mm12~328mm
A08HSWLPL02内径・通し穴W(六角形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)10mm12~328mm
A10KSWLPL04内径・通し穴W(六角形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)12mm15~4010mm
A06FSWLPL02内径・通し穴W(六角形)ポジ11°(P)L:95°(オフセットあり)8.5mm9~246mm

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A06FSWLPL02

8.5
9~24
6
601-3431
-

1個

20,798( 22,878円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能。
内径旋削加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

A06FSWLPL02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/Lの型番A06FSWLPL02のページです。
型番A06FSWLPL02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/L

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/L

    コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

    コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L-R

      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L-R

        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

          サンドビック コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

          サンドビック コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

            ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ER

            ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ER

              ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

              ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

                ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R

                ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R

                  ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-STFPR/L-R

                  ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-STFPR/L-R

                    ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L

                    ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L

                      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-X

                      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-X

                        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SCLCR/L-R

                        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SCLCR/L-R

                          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-STFCR/L

                          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-STFCR/L

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 17,129円 16,500円 19,465円 16,500円 18,629円 16,500円 16,500円 16,300円 18,857円 19,703円 27,288円 35,657円 29,943円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い / 引き 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い / 引き 内径・通し穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 W(六角形) - D(55°ひし形) V(35°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) - H:107.5°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) - ISO規格外 J:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外
                            油穴(オイルホール) -

                            ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A08HSWLPR02
                            A10K-SWLPR04
                            A10KSWLPL04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            トラスココード

                            19,703円

                            ( 21,673円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101012~328601-3546

                            19,703円

                            ( 21,673円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101215~4010226-1286

                            17,129円

                            ( 18,842円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -1215~4010226-1383

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました