【特長】バイト内部に工具に起因する切削振動吸収用の防振装置を内蔵した深穴ボーリ...
Loading...
【特長】
バイト内部に工具に起因する切削振動吸収用の防振装置を内蔵した深穴ボーリング専用の超硬補強ボーリングバイトです。
バイト内部防振装置の切削振動減衰能力により防振バイトの動的剛性は大幅に高められています。通常の鋼製ボーリングバイトでは突出し長さの限界は工具径の4倍ですが、突出し長さを10倍程度に長くすることができます。
より突出しの長い内径旋削加工に。
びびりを抑えたい場合に。
F10M-STFPL09-Rで型番確定
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-STFPR/L-Rの型番F10M-STFPL09-Rのページです。
型番F10M-STFPL09-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
F12Q-STFPL09-R |
F12Q-STFPR09-R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 勝手 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,371円 ( 102,708円 ) | 1個 | - | 3日目 | - | 左 | 16 | 120 | 12 | - | |
97,692円 ( 107,461円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 右 | 16 | 72~120 | 12 | 606-0927 |