(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A16RSDUPR07
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L バイト

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L A16RSDUPR07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,703円
税込単価
21,673円

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A16RSDUPR07 解除

Loading...

A16RSDUPR07 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A20SSDUPL11内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)25mm30~8020mm
A10KSDUPR07E内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)15mm15~4010mm
A16RSDUPR07内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)20mm24~6416mm
A25TSDUPL11内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)32mm37.5~10025mm
A10KSDUPL07E内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)15mm15~4010mm
A20SSDUPR11内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)25mm30~8020mm
A12MSDUPL07E内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)18mm18~4812mm
A12MSDUPR07E内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)18mm18~4812mm
A16RSDUPL07内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)20mm24~6416mm

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16RSDUPR07

20
24~64
16
601-4046
10

1個

19,703( 21,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
内径旋削加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

A16RSDUPR07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/Lの型番A16RSDUPR07のページです。
型番A16RSDUPR07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L

    ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

    ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER

      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER

        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L-E

          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L-E

            コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

            コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

              ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L

              ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L

                ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R

                ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R

                  コロターン107旋削加工用ボーリングバイト

                  コロターン107旋削加工用ボーリングバイト

                    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/L

                    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/L

                      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-STFPR/L-R

                      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-STFPR/L-R

                        ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-STFPR/L-R

                        ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-STFPR/L-R

                          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L

                          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 19,703円 16,500円 66,785円 16,500円 19,703円 16,500円 22,175円 16,300円 19,465円 23,851円 18,857円 79,429円 18,629円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) - S(四角形) S(四角形) - V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) - ISO規格外 ISO規格外 - J:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 -
                            油穴(オイルホール) - - -

                            ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A12MSDUPL07E
                            A12MSDUPR07E
                            A16RSDUPL07
                            A20SSDUPL11
                            A20SSDUPR11
                            A25TSDUPL11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            トラスココード

                            20,798円

                            ( 22,878円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -1818~4812601-3848

                            19,703円

                            ( 21,673円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101818~4812601-3864

                            20,798円

                            ( 22,878円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -2024~6416601-4003

                            20,500円

                            ( 22,550円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102530~8020601-4291

                            24,583円

                            ( 27,041円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102530~8020601-4313

                            28,865円

                            ( 31,752円 )
                            1個 -

                            9日目

                            -3237.5~10025601-4534

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました