(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F10M-SDUPL07-ER
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER センバンヨウホルダ

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER F10M-SDUPL07-ER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,785円
税込単価
73,464円

【特長】バイト内部に工具に起因する切削振動吸収用の防振装置を内蔵した深穴ボーリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

F10M-SDUPL07-ER 解除

Loading...

F10M-SDUPL07-ER の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
F10M-SDUPL07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)15mm10010mm
F12Q-SDUPL07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)18mm12012mm
F12Q-SDUPR07-ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)18mm72~12012mm
F10MSDUPR07ER内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ11°(P)J:93°(オフセットあり)15mm60~10010mm

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F10M-SDUPL07-ER

15
100
10
-
-

1個

66,785( 73,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
バイト内部に工具に起因する切削振動吸収用の防振装置を内蔵した深穴ボーリング専用の超硬補強ボーリングバイトです。
バイト内部防振装置の切削振動減衰能力により防振バイトの動的剛性は大幅に高められています。通常の鋼製ボーリングバイトでは突出し長さの限界は工具径の4倍ですが、突出し長さを10倍程度に長くすることができます。
イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能。
より突出しの長い内径旋削加工に。
びびりを抑えたい場合に。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

F10M-SDUPL07-ERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ERの型番F10M-SDUPL07-ERのページです。
型番F10M-SDUPL07-ERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER

ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER

    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ F...-STFCR/L

    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ F...-STFCR/L

      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-STFPR/L-R

      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-STFPR/L-R

        コロターン107 ポジチップ用超硬ボーリングバイト E20S・E25T

        コロターン107 ポジチップ用超硬ボーリングバイト E20S・E25T

          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SCLCR/L-R

          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SCLCR/L-R

            ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/L

            ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...SWLPR/L

              コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

              コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

                ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-STFCR/L

                ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-STFCR/L

                  ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ER

                  ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDXPR/L-ER

                    サンドビック コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                    サンドビック コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

                      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

                        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L-R

                        ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L-R

                          ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

                          ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 66,785円 79,314円 79,429円 98,857円 35,657円 17,129円 16,500円 29,943円 16,500円 18,629円 16,500円 19,465円 16,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い / 引き 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) - C(80°ひし形) W(六角形) - T(三角形) D(55°ひし形) - V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 - L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 ISO規格外 - H:107.5°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F10MSDUPR07ER
                            F12Q-SDUPL07-ER
                            F12Q-SDUPR07-ER
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            トラスココード

                            83,090円

                            ( 91,399円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101560~10010606-0820

                            78,437円

                            ( 86,281円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1812012-

                            97,692円

                            ( 107,461円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101872~12012606-0897

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました