【特長】・低切削抵抗の内径ボーリングバイト・内部クーラントにより、チップ寿命の...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12MSCLPL06 | 内径・通し穴 | C(80°ひし形) | ポジ11°(P) | 左 | L:95°(オフセットあり) | ○ | 16mm | 18~48 | 12mm |
A10KSCLPL06 | 内径・通し穴 | C(80°ひし形) | ポジ11°(P) | 左 | L:95°(オフセットあり) | ○ | 12mm | 15~40 | 10mm |
A20SSTFPL16 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ11°(P) | 左 | ISO規格外 | ○ | 25mm | 30~80 | 20mm |
A08KSTFPL06 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ11°(P) | 左 | ISO規格外 | ○ | 10mm | 12~32 | 8mm |
A25TSTFPL16 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ11°(P) | 左 | ISO規格外 | ○ | 32mm | 37.5~100 | 25mm |
A10KSTFPL09 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ11°(P) | 左 | ISO規格外 | ○ | 13mm | 15~40 | 10mm |
Loading...
【特長】
・低切削抵抗の内径ボーリングバイト
・内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能
・イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能
【用途】
・内径旋削加工用
A12MSCLPL06で型番確定
コロターン111旋削加工用ボーリングバイトの型番A12MSCLPL06のページです。
型番A12MSCLPL06に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A08KSTFPL06 |
A10KSCLPL06 |
A10KSTFPL09 |
A20SSTFPL16 |
A25TSTFPL16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 加工用途 | 適合チップ形状 | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,703円 ( 21,673円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 倣い / 内径・通し穴 | T(三角形) | 左 | ISO規格外 | 10 | 12~32 | 8 | 601-3601 | |
19,703円 ( 21,673円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 内径・通し穴 | C(80°ひし形) | 左 | L:95°(オフセットあり) | 12 | 15~40 | 10 | 601-3627 | |
16,500円 ( 18,150円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 倣い / 内径・通し穴 | T(三角形) | 左 | ISO規格外 | 13 | 15~40 | 10 | 601-3741 | |
24,583円 ( 27,041円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 倣い / 内径・通し穴 | T(三角形) | 左 | ISO規格外 | 25 | 30~80 | 20 | 601-4348 | |
27,288円 ( 30,017円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 倣い / 内径・通し穴 | T(三角形) | 左 | ISO規格外 | 32 | 37.5~100 | 25 | 601-4551 |