【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16RSVQCL11E | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | ポジ7°(C) | 左 | H:107.5°(オフセットあり) | ○ | 22mm | 24~64 | 16mm |
A16R-SVQCR11-E | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | ポジ7°(C) | 右 | H:107.5°(オフセットあり) | ○ | 22mm | 24~64 | 16mm |
右
|
601-4216
| 10 | 1個 | 19,703円(
21,673円
) | 1日目 | |
左
|
601-4194
| - | 1個 | 20,798円(
22,878円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
内径旋削加工に。
あと2項目で型番確定