【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16R-SVQCR11-ER | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | ポジ7°(C) | 右 | H:107.5°(オフセットあり) | ○ | 22mm | 24~64 | 16mm |
A16RSVQCL11ER | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | ポジ7°(C) | 左 | H:107.5°(オフセットあり) | ○ | 22mm | 24~64 | 16mm |
型番 |
勝手 |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
右
|
601-4224
| 10 | 1個 | 20,798円(
22,878円
) | 9日目 | |
左
|
601-4208
| 10 | 1個 | 16,500円(
18,150円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能。
内径旋削加工に。