【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A40T-STFCL16 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ7°(C) | 左 | ISO規格外 | ○ | 50mm | 48~128 | 40mm |
A16R-STFCL11 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ7°(C) | 左 | ISO規格外 | ○ | 20mm | 18~48 | 16mm |
A10K-STFCL09 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ7°(C) | 左 | ISO規格外 | ○ | 13mm | 12~32 | 10mm |
A20S-STFCL11-B1 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ7°(C) | 左 | ISO規格外 | ○ | 25mm | 30~80 | 20mm |
A40T-STFCR16 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ7°(C) | 右 | ISO規格外 | ○ | 50mm | 60~160 | 40mm |
A08HSTFCL06 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ7°(C) | 左 | ISO規格外 | ○ | 11mm | 9~24 | 8mm |
A12M-STFCR11 | 内径・通し穴、倣い | T(三角形) | ポジ7°(C) | 右 | ISO規格外 | ○ | 16mm | 18~48 | 12mm |
Loading...
【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
内径旋削加工に。
A16R-STFCL11で型番確定
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-STFCR/Lの型番A16R-STFCL11のページです。
型番A16R-STFCL11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A08HSTFCL06 |
A10K-STFCL09 |
A12M-STFCR11 |
A20S-STFCL11-B1 |
A40T-STFCL16 |
A40T-STFCR16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 勝手 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,465円 ( 21,412円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 左 | 11 | 9~24 | 8 | 601-9048 | |
19,465円 ( 21,412円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 左 | 13 | 12~32 | 10 | 601-9064 | |
19,465円 ( 21,412円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 右 | 16 | 18~48 | 12 | 604-8242 | |
23,851円 ( 26,236円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 左 | 25 | 30~80 | 20 | 601-4330 | |
43,926円 ( 48,319円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 左 | 50 | 48~128 | 40 | 602-5269 | |
43,926円 ( 48,319円 ) | 1個 | - | 7日目 | 10 | 右 | 50 | 60~160 | 40 | 602-5277 |