(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A12M-SDXCL07
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDXCR/L バイト

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDXCR/L A12M-SDXCL07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,465円
税込単価
21,412円

【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A12M-SDXCL07 解除

Loading...

A12M-SDXCL07 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
A25T-SDXCR11内径・通し穴、倣い、引きD(55°ひし形)ポジ7°(C)ISO規格外32mm10025mm
A25T-SDXCL11内径・通し穴、倣い、引きD(55°ひし形)ポジ7°(C)ISO規格外32mm10025mm
A16R-SDXCR07内径・通し穴、倣い、引きD(55°ひし形)ポジ7°(C)ISO規格外20mm6416mm
A16R-SDXCL07内径・通し穴、倣い、引きD(55°ひし形)ポジ7°(C)ISO規格外20mm6416mm
A12M-SDXCL07内径・通し穴、倣いD(55°ひし形)ポジ7°(C)ISO規格外16mm18~4812mm

型番リスト

型番
加工用途
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A12M-SDXCL07

内径・通し穴 / 倣い
16
18~48
12
339-1086
10

1個

19,465( 21,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
内径旋削加工に。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

A12M-SDXCL07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDXCR/Lの型番A12M-SDXCL07のページです。
型番A12M-SDXCL07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDXCR/L

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDXCR/L

    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

    ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L

      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L-E

      ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVQCR/L-E

        コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

        コロターン111旋削加工用ボーリングバイト

          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/L

          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SVUBR/L

            ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L

            ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L

              ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R

              ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SSKCR/L-R

                サンドビック コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                サンドビック コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                  コロターン107旋削加工用ボーリングバイト

                  コロターン107旋削加工用ボーリングバイト

                    ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

                    ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L-ER

                      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L

                      ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ A...-SDUPR/L

                        ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER

                        ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER

                          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L-R

                          ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDQCR/L-R

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 18,629円 16,500円 19,703円 16,500円 23,851円 22,175円 16,300円 18,629円 19,465円 16,500円 19,703円 66,785円 19,465円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) - V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) - - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            切込み角 ISO規格外 H:107.5°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 - - J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり)
                            油穴(オイルホール) - - -

                            ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDXCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A16R-SDXCL07
                            A16R-SDXCR07
                            A25T-SDXCL11
                            A25T-SDXCR11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?加工用途 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            トラスココード

                            18,629円

                            ( 20,492円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -倣い / 内径・通し穴 / 引き206416-

                            18,629円

                            ( 20,492円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -倣い / 内径・通し穴 / 引き206416-

                            26,171円

                            ( 28,788円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -倣い / 内径・通し穴 / 引き3210025-

                            26,171円

                            ( 28,788円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -倣い / 内径・通し穴 / 引き3210025-

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました