【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A25TSDUCL07DX | 内径・通し穴、倣い、引き | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 右 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 33mm | 15~40 | 25mm |
Loading...
【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
バックボーリング加工に。
A25TSDUCL07DXで型番確定
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A...-SDUCR/L-Xの型番A25TSDUCL07DXのページです。
型番A25TSDUCL07DXに関する仕様情報を記載しております。