【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴(オイルホール) | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A20S-SDUCL07-ERX | 内径・通し穴、引き | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 27mm | 80 | 20mm |
A20SSDUCR07ERX | 内径・通し穴、倣い、引き | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 右 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 27mm | 30~80 | 20mm |
A16RSDUCL07ERX | 内径・通し穴、倣い、引き | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 22mm | 24~64 | 16mm |
型番 |
加工用途 |
勝手 |
最小加工径(mm) |
突き出し長さ(L/D) |
シャンク径(mm) |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
内径・通し穴 / 倣い / 引き
|
左
|
22
|
24~64
|
16
|
339-1183
| - | 1個 | 20,548円(
22,603円
) | 9日目 | |
内径・通し穴 / 引き
|
左
|
27
|
80
|
20
|
-
| - | 1個 | 19,231円(
21,154円
) | 1日目 | |
内径・通し穴 / 倣い / 引き
|
右
|
27
|
30~80
|
20
|
339-1311
| 10 | 1個 | 23,851円(
26,236円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
バックボーリング加工に。