細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性...
Loading...
細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成
E10M-SDUCR07-ERで型番確定
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SDUCR/L-Rの型番E10M-SDUCR07-ERのページです。
型番E10M-SDUCR07-ERに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E10M-SDUCL07-ER |
E12Q-SDUCL07-ER |
E12Q-SDUCR07-ER |
E16R-SDUCL07-ER |
E16R-SDUCR07-ER |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,914円 ( 49,405円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 15 | 60 | 10 | - | |
54,857円 ( 60,343円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 18 | 72 | 12 | - | |
54,857円 ( 60,343円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | 18 | 72 | 12 | - | |
76,571円 ( 84,228円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | 22 | 96 | 16 | - | |
76,571円 ( 84,228円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | 22 | 96 | 16 | - |