(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールエンドミル(φ0.1~φ2)

ボールエンドミル(φ0.1~φ2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,900円 ~ 18,900円
税込価格
18,590円 ~ 20,790円

【特長】あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
ねじれ角
コーティング
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
トラスココード
コーティング詳細
ねじれ角詳細
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
0.4
2
0.3
0.2
2
4
45
3~-7
603-8646
PVD
30°
0/-0.01
h4
0.37
10

1個

18,900( 20,790円 )

1日目

調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
0.8
2
0.5
0.4
2.4
4
45
3~-7
603-8786
PVD
30°
0/-0.01
h4
0.77
10

1個

16,900( 18,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル
ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
あらゆる被削材のエンドミル加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールエンドミル(φ0.1~φ2)

ボールエンドミル(φ0.1~φ2)

    グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

    グラファイト用 2刃 ボールエンド形 GF-EBDR

      グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL

      グラファイト用 2刃 ボールエンド ロング形 GF-EBDL

        ワンダーボールエンドミル2枚刃

        ワンダーボールエンドミル2枚刃

          GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

          GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

            エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

            エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

              付け刃ボールエンドミル BE形

              付け刃ボールエンドミル BE形

                グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR

                グラファイト用 2刃 ロングシャンク ボールエンド形 GF-LS-EBDR

                  GCBE 超硬2枚刃ボール

                  GCBE 超硬2枚刃ボール

                    汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043

                    汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043

                      2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

                      2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

                        高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

                        高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                            メーカー サンドビック オーエスジー オーエスジー クリエイトツール 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット オーエスジー 三興製作所 グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) 京セラ ユニオンツール
                            通常価格 16,900円 18,692円 22,880円 3,072円 4,084円 14,228円 21,707円 21,684円 6,499円 8,589円 6,166円 4,800円 2,014円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            ボールエンドミル(φ0.1~φ2)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました