(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面用ガラス【500個入り】

溶接面用ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常価格(税別)
9,800円
税込価格
10,780円

【特長】・溶接面用ガラス。・白ガラス、ミラーガラス2種保有。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

CR-CRJ-T-TOOL29 解除

Loading...

型番
詳細タイプ
厚さ(T)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CR-CRJ-T-TOOL29

ミラーガラス
3

1パック

500個入り

9,800( 10,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接面用ガラス。
・白ガラス、ミラーガラス2種保有。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面用ガラス

溶接面用ガラス

    樹脂蝶番タイプ防災面

    樹脂蝶番タイプ防災面

      スワン YW-280 #4用 スペアレンズ

      スワン YW-280 #4用 スペアレンズ

        JIS遮光ポリカハードコートプレート

        JIS遮光ポリカハードコートプレート

          溶接用手持面

          溶接用手持面

            遮光ガラス(GC・P-GC)

            遮光ガラス(GC・P-GC)

              液晶式溶接面 溶接用かぶり面

              液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                透明プラスチックカバープレート

                透明プラスチックカバープレート

                  メーカー CRETOS(韓国ブランド) スター電器製造 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 9,800円 4,050円 2,096円 14,143円 2,819円 4,750円 20,625円 3,881円
                  通常出荷日 6日目~   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ 溶接面用プレート その他 - 溶接面用プレート 溶接面 溶接面用プレート 溶接面(液晶式) 溶接面用プレート
                  材質 ガラス - - ポリカーボネート/ハードコート 硬質繊維 ガラス - ポリカーボネート
                  面体寸法 縦(mm) 50 - - 50 315 50 - 50
                  面体寸法 横(mm) 105 - - 105 225 105 - 105

                  溶接面用ガラスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました