(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁グローブ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,509円
税込価格
4,960円

目指したのは医療用の手術手袋。抜群のフィット感で作業をサポートします。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    規格無し
  • 仕様:
    ニューコンセプトデザイン/滑り止め加工/薄さ0.55mm(手元)/色違いの2層構造/産業安全協会型式認定(労検)合格

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

絶縁グローブは低電圧作業の際には法令で必ず必要となる絶縁用保護具です。

  • HV(ハイブリッドカー)やEV(電気自動車)のメンテナンスを考慮し、従来の絶縁グローブとは全く違う抜群のフィット感を実現。
絶縁グローブ 仕様1

抜群のフィット感

  • バッテリーに多用されているM5(8mm)、M6(10mm)といった小径ねじの作業に対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。
  • 2層構造(滑り止め部は3層構造)とし、グローブ表面の磨耗や損傷を目視で確認できるため、従来品に比べ安心です。(1層目:青色、2層目:赤色)
絶縁グローブ 仕様2

色違いの2層構造

  • さまざまなケミカルを使用する自動車整備を考慮すると、一般的な天然ゴム100%の原料では耐性が不足すると考えました。本製品は、天然ゴムと合成ゴムのハイブリット素材を使用。オイルや一部ケミカルに対しての耐久性を追求し実現しました。

規格表

絶縁グローブ 規格表

注意・禁止事項

絶縁用保護具の保守管理について

○点検方法

  • (1)使用前には手袋の内外面を目視検査して、ひび、割れ、破れ、その他の損傷の有無及び乾燥状態を点検して下さい。また、手袋に空気内圧を加えてピンホール等の損傷の有無を検査して下さい。
  • (2)6ヶ月以内ごとに1回、絶縁性能について定期自主検査(目視検査及び耐電圧試験)を行い、その記録を3年間保管して下さい。尚、定期自主点検時の試験電圧及び試験時間は次の値として下さい。又、記録事項は少なくとも次の事項を記録して下さい。
    (定期自主点検時の試験電圧/試験時間/記録事項)
    交流1,500V/1分間/(1)検査年月日(2)検査の種類及び方法(3)検査結果(4)検査を実施した者の氏名
絶縁グローブ 注意・禁止事項

○奨励する保管場所

直射日光のあたらない冷暗所/チリ、ホコリなどが少ない場所/水分、油分などが少ない場所/湿度が低く通気の良い場所

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
中指寸法(mm)
手のひらまわり(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
27.0
7.7
22.6

5個

4,509( 4,960円 )

1日目

M
26.5
7.4
21.8

5個

4,509( 4,960円 )

1日目

S
25.0
6.9
21.0

5個

4,509( 4,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

目指したのは医療用の手術手袋。抜群のフィット感で作業をサポートします。
【特長】
・ニューコンセプトデザイン。
・滑り止め加工。
・薄さ0.55mm(手元)。
・色違いの2層構造。
・産業安全協会型式認定品です。(600V対応)
・試験電圧(1分間):3000V

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁グローブ

絶縁グローブ

    低圧ゴム手袋 750V以下用

    低圧ゴム手袋 750V以下用

      絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

      絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

        絶縁グローブ T-EV(S,M,L)

        絶縁グローブ T-EV(S,M,L)

          電気用ゴム手袋 NU型

          電気用ゴム手袋 NU型

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

              低圧ゴム長靴

              低圧ゴム長靴

                電気用ゴム長靴

                電気用ゴム長靴

                  絶縁ゴム長靴

                  絶縁ゴム長靴

                    電気用ゴム手袋 普通型

                    電気用ゴム手袋 普通型

                      低圧ゴム手袋用保護カバー

                      低圧ゴム手袋用保護カバー

                        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                          高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                          高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                            メーカー TECH-EV 渡部工業 コクゴ 東京硝子器械 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 4,509円 3,867円 3,995円 4,771円 22,168円 3,606円 10,354円 14,876円 19,246円 20,283円 2,320円 15,323円 16,580円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   2日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁グローブ 保護革手袋 絶縁グローブ 絶縁グローブ
                            規格 規格無し JIS規格品 - - JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                            仕様 ニューコンセプトデザイン/滑り止め加工/薄さ0.55mm(手元)/色違いの2層構造/産業安全協会型式認定(労検)合格 - - - - - - - - - - - -

                            絶縁グローブのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            実験のため
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            水中でアクチュエータの動作実験をするために購入。実験のために給電する必要があるが,絶縁グロープをした状態で細かな操作が可能となった。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            活線作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/18
                            活線作業用であるため、作業性は悪いが、作業できないほどではない。
                            通気性も悪いので長時間の作業は難しいと感じた。
                            2層になっているため安心感はある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました