(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーテーションポールシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAR-832
パーテーションポールシリーズ パーテーションポールシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,855円
税込単価
30,641円

フック部に表示板などかける事ができます。【間口(mm)】300

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質仕上げ重量備考
PAR-830全長:895mm
ベース:300φ
ポール:32φ
ポール:真鍮+ステンレス
ベース:ステンレス
クローム/鏡面3.2kg・フックが回転します
・スタッキング
PAR-831ポール:真鍮+スチール
ベース:ステンレス
クローム/黒艶消3.3kg
PAR-832全長:885mm
ベース:300φ
ポール:32φ
ポール:真鍮+ステンレス
ベース:ステンレス
クローム/ヘアライン3.8kg・フックは固定式です
PAR-833全長:860mm
ベース:300φ
ポール:35φ
ポール:真鍮+集成材
ベース:ステンレス
クローム/ライトオーク3.2kg
PAR-834全長:905mm
ベース:300φ
ポール:35φ
金/ミディアムオーク3.4kg・フックが回転します
PAR-835全長:905mm
ベース:300φ
ポール:32φ
ポール:真鍮+ステンレス
ベース:ステンレス
金/鏡面4.0kg
PAR-870S全長:875mm
ベース:300φ
ポール:32φ
ポール:真鍮+スチール
ベース:スチール
クローム/シルバー塗装3.3kg・フックが回転します
※ベースはシルバー塗装仕上げです。

※PAR-830~835のベースは6種共ステンレスヘアライン仕上げです。

外形図

パーテーションポールシリーズ 外形図1

PAR-830

パーテーションポールシリーズ 外形図2

PAR-831

パーテーションポールシリーズ 外形図3

PAR-832

パーテーションポールシリーズ 外形図4

PAR-833

パーテーションポールシリーズ 外形図5

PAR-834

パーテーションポールシリーズ 外形図6

PAR-835

パーテーションポールシリーズ 外形図7

PAR-870S

 
 

使用方法・使用事例

使用事例

パーテーションポールシリーズ 仕様1

PAR-834

パーテーションポールシリーズ 仕様2

PAR-870S

 
商品情報を表示

PAR-832 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボール(mm)
仕上げ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAR-832

32
クローム/へアライン
820-1934

1個

27,855( 30,641円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フック部に表示板などかける事ができます。
【間口(mm)】300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーテーションポールシリーズの型番PAR-832のページです。
型番PAR-832に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーテーションポールシリーズ

パーテーションポールシリーズ

    リールパーティションスタンド

    リールパーティションスタンド

      パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

      パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

        ガイドポール

        ガイドポール

          ベルト付きポールくぼみ型

          ベルト付きポールくぼみ型

            パーティションスタンド ベース径300×高800mm

            パーティションスタンド ベース径300×高800mm

              パーティションスタンド(高さ900mm)

              パーティションスタンド(高さ900mm)

                メーカー 杉田エース クラウン 山崎産業 カーボーイ クラウン ぶんぶく
                通常価格 17,791円 17,340円 8,661円 24,511円 12,776円 14,415円 24,471円
                通常出荷日 4日目~   3日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目  
                種類 関連部品 パーティーション パーティーション ポール ポール - -

                パーテーションポールシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                PAR-830
                PAR-831
                PAR-833
                PAR-834
                PAR-835
                PAR-870S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ボール
                (mm)
                仕上げ トラスココード

                27,855円

                ( 30,641円 )
                1個 -

                5日目

                32クローム/鏡面820-1932

                24,506円

                ( 26,957円 )
                1個 -

                5日目

                32クローム/黑艷消820-1933

                24,506円

                ( 26,957円 )
                1個 -

                5日目

                35クローム/ライトオーク820-1935

                28,945円

                ( 31,840円 )
                1個 -

                4日目

                35金/ミディアムオーク820-1936

                28,975円

                ( 31,873円 )
                1個 -

                5日目

                32金/鏡面820-1937

                17,791円

                ( 19,570円 )
                1個 あり

                5日目

                32クローム/シルバー塗装820-1938

                カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました