(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm

通常単価(税別)
774円
税込単価
851円

光 キーボックス キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • オプション:
    キーホルダー
  • 錬部外型寸法(mm):
    90
  • 材質:
    クローム

型番

KY418-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズカラー
KY418-118mm角×100mm無色透明
KY418-3金茶透明
KY425-118mm角×150mm無色透明
KY425-3金茶透明

※鎖はアルミ製です。

外形図

キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm 仕様

チェーン部寸法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KY418-1

18角X100
無色透明

1個

774( 851円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光 キーボックス キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mmの型番KY418-1のページです。
型番KY418-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm

キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mm

    キーリング

    キーリング

      102-914mmカールコード(カラビナ付) EA916ZL-76

      102-914mmカールコード(カラビナ付) EA916ZL-76

        メーカー PBスイスツールズ エスコ
        通常価格 774円 1,483円 1,040円
        通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
        商品タイプ その他 その他 -
        オプション キーホルダー - -
        錬部外型寸法(mm) 90 - -
        材質 クローム - -

        キーホルダー 18mm角×100mm・18mm角×150mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました