(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メニュー立て

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メニュー立て

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,431円
税込価格
2,674円

光 メニュー立てタイプ:台座付・材質:アクリル・色:台座(黒/白)側面(透明)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カード立て
  • サイズ(mm):
    H63×W150×D60
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外観図

仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
台座(黒)/側面(透明)
1個

1個

2,431( 2,674円 )

3日目

台座(白)/側面(透明)
1個

1個

2,431( 2,674円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光 メニュー立てタイプ:台座付
・材質:アクリル
・色:台座(黒/白)側面(透明)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メニュー立て

メニュー立て

    メニュー T型 アクリル製

    メニュー T型 アクリル製

      クラウン アクリル貴名受 CR-KU150

      クラウン アクリル貴名受 CR-KU150

        メーカー クラウン
        通常価格 2,431円 641円 4,321円
        通常出荷日 3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目  
        商品タイプ カード立て カード立て -
        サイズ(mm) H63×W150×D60 - -
        内容量 1個 1個 -

        カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました