(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPR-200
SPラック SPラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

オフィスボード、SPラック。【特長】・用紙の取り替えがワンタッチで可能・材質:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 商品タイプ詳細:
    SPラック

型番

SPR-200 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ(mm)
HWD
SPR-2003320015
SPR-3003330015
SPR-5003350015
SPR-7503375015
SPR-9003390015
 
商品情報を表示

SPR-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPR-200

1個

785( 864円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オフィスボード、SPラック。
【特長】
・用紙の取り替えがワンタッチで可能
・材質:アルミ
【用途】
・案内板・掲示板・PR・ポスターなどの掲示に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPラックの型番SPR-200のページです。
型番SPR-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPラック

SPラック

    クリエイティブカードサインスタンド

    クリエイティブカードサインスタンド

      アルミ製案内板

      アルミ製案内板

        軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

        軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

          オープンパネル-S OPS-A1-SV

          オープンパネル-S OPS-A1-SV

            メーカー TOKISEI トラスコ中山 コクヨ アルテ
            通常価格 785円 13,351円 36,991円 7,091円 9,754円
            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
            商品タイプ その他 スタンド式 スタンド式 - -
            材質(本体) アルミ アクリル板透明 スチールホワイト、発泡レザー - -
            商品タイプ詳細 SPラック - - - -

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 特注サイズは出来ますか?
            A
            対応しておりません。

            この商品のバリエーション

            型番
            SPR-300
            SPR-500
            SPR-750
            SPR-900
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            1,072円

            ( 1,179円 )
            1個 あり

            4日目

            1,818円

            ( 2,000円 )
            1個 あり

            6日目

            2,478円

            ( 2,726円 )
            1個 あり

            6日目

            2,972円

            ( 3,269円 )
            1個 あり

            6日目

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました