(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーゼル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーゼル

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,089円 ~ 18,850円  特別価格 
税込価格
9,998円 ~ 20,735円  特別価格 

【特長】掲示板・パネルボード。材質はアルミ(HECA-124のみ塗装の茶カラー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    イーゼル

(i)ご注意

  • 商品ごとに形状が異なりますので、詳細はカタログをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(H×W×D)仕上げカラー材質
HECA-124約1,140(~1,480)mm×410mm×450mm塗装-
HEAF-105約1,020mm×450mm×515mm--アルミ
HEAF-135約1,320mm×500mm×675mm--アルミ

使用方法・使用事例

使用方法

HECA-124
HEAF-105/HEAF-135
イーゼル HECA-124使用方法
イーゼル HEAF-105/HEAF-135使用方法

別売の取付金具を使用して2段及び両面にボードの使用も可能です。
自由な位置に取り付けできます。幅広いボードサイズに対応します。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミ

1個

15,644( 17,208円 )

4日目

アルミ

1個

18,850( 20,735円 )

6日目

木製

1個

9,089( 9,998円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
掲示板・パネルボード。
材質はアルミ(HECA-124のみ塗装の茶カラー)。
ボード受け、押さえの高さを固定、本体の角度調整も自在。
【用途】
ホワイトボード用オプション。

(i)ご注意

  • 商品ごとに形状が異なりますので、詳細はカタログをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーゼル

イーゼル

    片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

    片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

      ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)

      ホワイトボード用壁面脚(脚のみ)

        ナイキ 回転ホワイトボード BBE1304

        ナイキ 回転ホワイトボード BBE1304

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1220T

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1220T

            ホワイトボード 壁掛けタイプ/スタンド付タイプ

            ホワイトボード 壁掛けタイプ/スタンド付タイプ

              ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T

              ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T

                光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)

                光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ ナイキ アズワン ナイキ
                  通常価格 9,089円 36,824円 30,576円 84,333円 35,174円 8,014円 30,380円 19,104円
                  通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目   4日目   7日目   1日目~   7日目   5日目  
                  商品タイプ その他 スタンド式 - - - - - -
                  商品タイプ詳細 イーゼル - - - - - - -

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました