(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UC900 G7コントローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UC900 G7コントローラー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
39,130円
税込単価
43,043円

【特長】高性能マイコンを搭載・負荷レベルメーター・従来モーター使用可能なコント...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 付属品:
  • 質量(g):
    2.3
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品詳細:
    ACコード、モーターハンガー×2、ヒューズ
  • 幅(mm):
    200
  • 奥行(mm):
    180
  • 高さ(mm):
    110
  • 機能①:
    ・高性能マイコンを搭載・負荷レベルメーター・従来モーター使用可能・操作確認音・モード選択不要
  • 機能②:
    ・オートクルーズ機能・セルフ診断機能・デジタル回転数表示・エラーコード表示・便利な装備(角度調整可能なモーターハンガを左右に装着可、持ち運びに便利なキャリングハンドル装備)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC900

1個

39,130( 43,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高性能マイコンを搭載・負荷レベルメーター・従来モーター使用可能なコントローラーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UC900 G7コントローラーの型番UC900のページです。
型番UC900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UC900 G7コントローラー

UC900 G7コントローラー

    ナカニシ コントローラ(7720)

    ナカニシ コントローラ(7720)

      イーマックスエボリューション コントローラユニット

      イーマックスエボリューション コントローラユニット

        エコグランデ フットスイッチ

        エコグランデ フットスイッチ

          ジョイロボプロ

          ジョイロボプロ

            バリアブルフットコントローラー

            バリアブルフットコントローラー

              超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

              超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                エコグランデ トルクハンドピース

                エコグランデ トルクハンドピース

                  デフレクター

                  デフレクター

                    Emax EVOlution用 フットコントローラ

                    Emax EVOlution用 フットコントローラ

                      エレクターE-max スタンダードモータ

                      エレクターE-max スタンダードモータ

                        イーマックスエボリューショントルクセット

                        イーマックスエボリューショントルクセット

                          ミニペンモーターユニット

                          ミニペンモーターユニット

                            メーカー 浦和工業 ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン サンフレックス 浦和工業 ナカニシ アルゴファイルジャパン DREMEL ナカニシ ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作
                            通常価格 39,130円 101,478円 43,066円 9,727円 20,706円 7,006円 44,241円 42,000円 800円 8,849円 71,021円 121,211円 46,799円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 - 関連品 本体 本体 関連品 本体 関連品 セット 本体
                            付属品 - - - - - - - -
                            質量(g) 2.3 - - - - 445 - - - - - - -
                            電源 AC100V 50/60Hz - - - - - - - - - - - -
                            付属品詳細 ACコード、モーターハンガー×2、ヒューズ - - - - - - - - - - - -

                            UC900 G7コントローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました